尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
Teqwave H浓度测量仪表,在卫生应用场合中进行液体分析

Teqwave H – 超声浓度测量仪表

管道式浓度测量仪表,遵循最严格的卫生标准设计,即插即用,适用于食品与饮料生产过程

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • 测量范围

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • 介质温度范围

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • 过程温度

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • 最大过程压力

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • 过程压力

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • 接液部件材质

    Stainless steel1.4404 (316L)

应用领域

Teqwave H是卫生应用场合中进行在线液体分析的理想选择,比如烈酒和软饮生产。高精度在线浓度测量结果和卫生型结构设计深得最终客户和设备制造商的喜爱。Teqwave支持多参数监测,有效降低了使用成本。灵活设定和扩展适用范围,Teqwave变送器满足不同用户的实际生产需求。

  • 波导声学监测技术测量精准可靠,即使是微小变化也可以被安全检测

  • 在饮料生产和清洗过程中进行在线质量监测

仪表特点

  • 公称口径:DN 25 (1")

  • 不锈钢传感器外壳(3-A、EHEDG)

  • 高测量精度,不受介质流场的影响

  • 符合工业标准,可以使用管道安装套件便捷地安装在DIN导轨上

  • 3.5" TFT触摸彩屏或LED指示灯

  • 4...20 mA、Modbus TCP

优势

  • 高测量精度和重复性:基于最新算法计算浓度

  • 符合卫生要求:全通径传感器,易清洗

  • 完全透明:不间断监测产品质量,无需抽检

  • 最高过程安全性:传感器坚固耐用,免维护,可靠计量

  • 按需定制:创新的设计理念,灵活扩展适应不同的测量任务

  • 简化过程控制:操作便捷,状态显示清晰明了

  • 现场数据备份:内置测量值数据存储单元,保存时间可长达7.5年

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products