尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
热式质量流量计 Proline t-mass A 150

Proline t-mass A 150
热式质量流量计

流量计适用于经济型测量和常用气体的简单监测

6AAB
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    3 % o.r.
    4 % o.r.
    5 % o.f.s.
    (取决于订购选项“标定流量”的选型代号)

  • 测量范围

    0.5...910 kg/h (1.1...2002 lb/h)
    0.5...1365 kg/h (1.1...3003 lb/h)
    (适用于空气,取决于订购选项“标定流量”的选型代号)

  • 介质温度范围

    –40...+100 °C (–40...+212 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40,Cl. 300

  • 接液部件材质

    超声波传感器:1.4404 (316L)
    插入管:1.4404 (316L)
    测量管:1.4404 (316L)、1.4435 (316L)
    连接部件:1.4404 (F316/F316L)、1.4404 (316L)、1.4435 (316L)

应用领域

The t-mass A 150流量计专门适用于经济型测量和常用气体的简单监测,特别应用于压缩空气。它是亚计量应用中的趋势,坚固的一体式铝合金外壳,使用四线制技术。有带显示器和无显示器版本可选。用户特定的设置可以保存在显示器上,也可以通过显示器从一台设备传递到另一台设备。

  • 该测量原理具有高可操作测量范围,能直接测量质量流量

  • 适用于小口径管道内的空气、氮气、二氧化碳和氩气测量

仪表特性

  • 插入型适用于公称管径为 DN 15~ 50 (1/2 ~ 2")的管道

  • 过程压力可达 PN 40, Class 300

  • 多种过程连接形式可选

  • 一体化型带 DC 24 V 电源供电

  • 4-20 mA HART, 脉冲/频率/开关量输出

  • 紧凑和坚固的变送器

优势

  • 适合小口径中空气、氮气、二氧化碳和氩气的测量

  • 优化过程监测:即使在低压和低流速中也能方便地测量

  • 经济型测量:安装简便,压损可忽略不计,免维护

  • 可靠流量趋势:多变量测量

  • 快速有效调试:引导式操作菜单

  • 高工厂适应性:自诊断和错误监测

  • 自动恢复数据,便于服务

演示视频

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products