尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
电磁流量计 - Proline Promag P 100

Proline Promag P 100 电磁流量计

该流量计配备超小型的变送器,耐受最高的介质温度

5P1B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • 测量范围

    4 dm³...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)

  • 介质温度范围

    PFA内衬:–20...+150 °C (–4...+302 °F)
    高温型PFA内衬:–20...+180 °C (–4...+356 °F)
    PTFE内衬:–40...+130 °C (–40...+266 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40、Cl. 300、20K

  • 接液部件材质

    内衬:PFA、PTFE
    电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂、钛
    双相钢Duplex 1.4462 (UNS S31803)

应用领域

Promag P 适用于化学工业和高温、腐蚀性介质测量的过程应用。Promag P 100 采用了超紧凑型变送器,体积虽小,功能全面,可轻松实现无缝的系统集成,成为撬装商、设备制造商和系统集成商的首选。心跳技术(Heartbeat Technology)始终确保合规性和过程安全性。

  • 双向测量原理不受压力、密度、温度和粘度的限制

  • 致力于化工和过程应用中腐蚀性和高温介质测量

仪表特性

  • 公称直径:max. DN 600 (24")

  • 所有通用防爆(Ex)认证

  • PTFE 或 PFA内衬

  • 坚固耐用的超紧凑型一体式变送器外壳

  • 可选现场显示

优势

  • 运用广泛 - 具备多种接液材质

  • 节能型流量测量 - 横截面与管道一致,无压损

  • 免维护 - 无可移动部件

  • 节约空间的变送器 - 设备虽小,功能全面

  • 无需增加硬件和软件即可提供本地化操作,节约时间 - 集成网络服务器

  • 集成验证 - Heartbeat Technology

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products