尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
电磁流量计 Proline Promag H 200 / 5H2B,适用于化工及生命科学行业

Proline Promag H 200 电磁流量计

该流量计采用回路供电技术,能测量最小流量

5H2B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    体积流量:±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • 测量范围

    0.06 dm³...300 m³/h (0.015...80 gal/min)

  • 介质温度范围

    –20...+150 °C (–4...+302 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40,Cl. 150,20K

  • 接液部件材质

    内衬:PFA
    电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂

应用领域

Promag H 是化学及生命科学行业中苛刻应用的首选传感器。凭借真正的回路供电技术,Promag H 200 可经济高效地无缝集成到现有基础设施中。基于本安设计(Ex ia),可在危险区域内确保最高的操作安全性。 心跳技术可始终确保过程安全。

  • 测量原理的选择不受压力、密度、温度和粘度的限制

  • 极小流量测量专家

仪表特性

  • PFA内衬

  • 传感器外壳采用不锈钢材质

  • 提供各种电极材料

  • 回路供电技术

  • 高防护等级:IP69

  • 工厂安全性:全球认证 (SIL, Haz. area)

优势

  • 安装灵活-多种符合卫生要求的过程连接

  • 节能型流量测量-缩径结构,无压力损失

  • 仪表接线方便-独立的接线腔

  • 操作安全-背光显示,触摸控制,无需开盖操作

  • 免维护 - 无可动部件

  • 综合检验 – 心跳技术(Heartbeat Technology)

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

老产品