产品规格参数
-
最大测量误差
质量流量(液体):±0.1 %(标准)、0.05 %(可选)
体积流量(液体):±0.1 %
质量流量(气体):±0.35 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
测量范围
0...800 000 kg/h (0...29 400 lb/min)
-
介质温度范围
–40...+205 °C (–40...+401 °F)
-
最大过程压力
PN 250, Cl. 1500
-
接液部件材质
测量管:25Cr duplex(超级双相钢)、1.4410 (UNS S32750)
连接部件:25Cr duplex(超级双相钢)、1.4410 (F53)
测量管:1.4539 (904L)
连接
应用领域
Promass O 设计用于油气行业中最高过程压力下的高精度液体和气体测量,坚固耐用且抗腐蚀,完全符合海上应用要求。Promass O 100 配备超紧凑型一体式变送器,体积小巧,性能优越,可轻松实现无缝系统集成。Heartbeat Technology(心跳技术)可始终确保过程安全。
科里奥利力测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)
最高测量精度和最高过程压力;完全适用于海上的应用工况。
仪表特性
测量管材质:25Cr双相钢,1.4410 (UNS S32750)
过程连接:max. PN 250 (Class 1500)
标称口径:DN 80...150 (3...6")
坚固耐用的超紧凑型一体式变送器外壳
高防护等级:IP69K
现场显示单元可选
优势
最高安全性 – 最高抗应力腐蚀断裂能力
更少的过程测量点:多变量测量(流量,密度,温度)
节省安装空间:无前/后直管段长度要求
小尺寸的变送器:最小空间内实现所有功能
节省时间的现场操作,无需其他软件和硬件 – 内置Web服务器
自检测及自校验 –心跳技术( Heartbeat Technology)
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass O 100
科里奥利质量流量计
Modbus RS485EN ZH 01/11/202401/06/202101/01/202131/12/2014语言:
中文
版本:
01/01/2021
文件大小:
4.1 MB
文件名:
BA01180DZH_0221.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass O 100
科里奥利质量流量计
PROFINETEN ZH 01/11/202401/01/202101/12/2015语言:
中文
版本:
01/01/2021
文件大小:
4.5 MB
文件名:
BA01430DZH_0221.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass O 100
科里奥利质量流量计
PROFIBUS DPEN ZH 01/11/202401/01/202131/12/2014语言:
中文
版本:
01/01/2021
文件大小:
4.8 MB
文件名:
BA01252DZH_0221.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass O 100
科里奥利质量流量计
HARTEN ZH 01/11/202401/01/202110/06/201401/03/2014语言:
中文
版本:
01/01/2021
文件大小:
4.1 MB
文件名:
BA01191DZH_0221.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass O 100
科里奥利质量流量计
EtherNet/IPEN ZH 01/11/202401/01/202131/12/2014语言:
中文
版本:
01/01/2021
文件大小:
4.7 MB
文件名:
BA01185DZH_0221.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.9 MB
文件名:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.7 MB
文件名:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201723/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1 MB
文件名:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.4 MB
文件名:
GP01037DEN_0217.pdf
-