尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:电磁流量计 Proline Promag H 100 / 5H1B (DN ≥ 40 / 1 1/2"),适用于卫生行业应用

Proline Promag H 100

配备超紧凑型变送器的卫生行业应用专家

5H1B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • 测量范围

    0.06 dm³...600 m³/h (0.015...2650 gal/min)

  • 介质温度范围

    –20...+150 °C (–4...+302 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40,Cl. 150,20K

  • 接液部件材质

    内衬:PFA
    电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂

应用领域

Promag H 传感器适用于食品与饮料、生命科学行业中对测量要求最高的苛刻应用。超紧凑型变送器具备业界最小的外壳,却能提供最全面的性能,轻松实现无缝系统集成,因此,Promag H 100 成为了撬装设备制造商、系统集成商和其他设备制造商的首选。心跳技术始终确保合规性和过程安全性。

  • 双向测量不受压力、密度、温度和粘度影响

  • 适用于食品与饮料、生命科学行业的苛刻应用

设备特性

  • 内置温度测量

  • 传感器外壳采用不锈钢材质 (3-A, EHEDG)

  • 接液部分材质耐 CIP, SIP 清洗

  • 坚固的超紧凑型变送器外壳

  • 高保护等级: IP69

  • 带现场显示

优势

  • 流量、温度、电导率的多变量测量

  • 安装灵活-多种符合卫生要求的过程连接

  • 节能型流量测量-横截面与管道一致,无压损

  • 节约空间的变送器-设备虽小,功能全面

  • 无需增加硬件和软件即可提供本地化操作,节约时间-集成网络服务器

  • 集成验证 - Heartbeat Technology

  • 免维护 – 无可动部件

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products