尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Proline Promag D 10电磁流量计,夹持式安装,高性价比

Proline Promag D 10
电磁流量计

夹持式安装设计,高性价比流量测量解决方案,操作简单

5DBB
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • 测量范围

    9 dm³/min to 282 m³/h (2.5 gal/min to 1250 gal/min)

  • 介质温度范围

    Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)

  • 最大过程压力

    PN 16, Class 150, 10K

  • 接液部件材质

    Liner material polyamide: 0 to +60°C (+32 to +140°F)
    Electrodes: 1.4435 (316L)

应用领域

Promag D电磁流量计采用夹持式安装方式,适用于安装在空间狭小的水行业基本应用场合中使用。Promag D 10的软硬件设计均直观明了,在保证Endress+Hauser高品质的前提下, 大大简化了仪表从设计到服务全生命周期内的每一步操作。Heartbeat Technology心跳技术保证了测量的可靠性和校验的合规性。

  • 双向流量测量,完全不受压力、密度、温度和粘度的影响。

  • 适用于水行业的标准应用场合,可以安装在狭小空间中和塑料管道上使用。

仪表特点

  • 短安装长度要求,轻质量

  • 自带不锈钢接地环

  • 通过国际饮用水认证

  • 支持HART或Modbus RS485系统集成

  • 安装app,选配显示单元,操作灵活

优势

  • 传感器简单对中安装:创新的外壳结构设计

  • 节能流量测量:无节流部件,无压损

  • 免维护:无可移动部件

  • 最优操控性:使用移动终端设备,安装SmartBlue app,直接触摸屏操作

  • 调试简单高效:引导式仪表组态预设置和现场设置

  • 带自校验功能:采用Heartbeat Technology心跳技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products