尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:科里奥利力质量流量计 Proline Promass O 500 / 8O5B,搭配不同的分体式变送器

Proline Promass O 500
科里奥利质量流量计

坚固耐用的高压型流量计,搭配最多带 4 路输入/输出的分体式变送器

8O5B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    质量流量(液体):±0.10 %(标准)、0.05 %(可选)
    体积流量(液体):±0.10 %
    质量流量(气体):±0.35 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0...800 000 kg/h (0...29 400 lb/min)

  • 介质温度范围

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • 最大过程压力

    PN 250, Cl. 1500

  • 接液部件材质

    测量管:25Cr duplex(超级双相钢)、1.4410 (UNS S32750)
    连接部件:25Cr duplex(超级双相钢)、1.4410 (F53)

应用领域

Promass O 适用于油气行业,可在高过程压力条件下进行液体和气体的高精度测量。该传感器适用于近海条件,抗应力腐蚀断裂。Promass O 500 的创新型分体式变送器可确保苛刻工况条件下的安装灵活性和操作安全性。Heartbeat Technology(心跳技术)确保过程安全。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。

  • 具有最高测量精度和最高过程压力;完全满足海上应用要求。

仪表特点

  • 测量管材质:25Cr双相钢1.4410 (UNS S32750)

  • 过程压力:max. PN 250 (Class 1500)

  • 标称口径:DN 80...250 (3...10")

  • 分体式仪表,最多带4路输入/输出

  • 背光显示,触摸键控制和WLAN访问

  • 传感器和变送器通过标准电缆连接

优势

  • 高安全性:强抗应力腐蚀断裂能力

  • 较少过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL图标
    Ethernet-APL产品组合

    以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products