高质量糖,消除苦味
糖生产中的在线质量测量
为了保证消费者权益和工厂安全,食品行业强制执行严格的质量标准。人们采用多种方法监测食品质量。糖的纯度和质量的测量必须符合。国际食糖统一分析法委员会(ICUMSA)的相关规定。这一测量方法既昂贵,又耗时。

客户的收益
高精度在线实时测量,提高产品质量
更快响应过滤器破损等事件
重视在线测量结果,不到一个月即可收回投资成本
降低出错机率,不同于依赖操作员的实验室测量
适用于卫生行业的原位清洗(CIP)和原位消毒(SIP)工艺
客户的挑战
食糖制造商必须遵守严格质量标准组织生产,此类标准已被国际权威机构认可。ICUMSA标准规定了如何进行ICUMSA COLOR测量。在客户的白糖生产过程中,设计ICUMSA测量范围在75-300IU之间,Brix值在62-65之间,过程温度约为80℃。在此应用中,ICUMSA参考值必须遵循GS2/3-9(2005)标准(在pH7.0时测定糖液色度)和GS2/3-10(2011)标准(测定白糖溶液色度)测定。
我们的解决方案
安装OUSAF22色度传感器测定ICUMSA色度。查看ICUMSA公式中的变量,比如比重、RDS和吸光度是未知量。如果RDS和对应密度数值稳定,可以在实验室中再进行一次测量。最后,未知量是420纳米处的吸光度。OUSAF22完全胜任测量。使用在线光度计测量色度变化,通过CM44P的算术菜单计算得到ICUMSA色度。如果密度和RDS值波动,可以使用科里奥利质量流量计测量。
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |