尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
概述

空气分离装置(ASU)的专用过程测量仪表

空气分离装置(ASU)分离空气中的气体组分,生产氮气和氧气。通过低温蒸馏分离空气,基于不同气体组分在低温条件下的沸点不同的原理。空气分离装置(ASU)为合成氨生产提供氮气,氮气随后在反应器中与绿氢结合。高精度过程测量设备有助降低安全风险,确保工厂高效运行,生产出高品质的工业气体产品。

参数

聚焦关键过程参数

可靠监测压缩机的压力

压力监测至关重要,有助于确保理想进气状况,避免低压或压力波动损坏压缩机。

精准温度测量

高精度温度测量有助于氮气、氧气、氩气的高效液化和有效分离。

监测再沸器液位

保证蒸发所需的液体体积,是再沸器平稳运行的关键所在。可靠监测液位高度,避免再沸器损坏。

压力测量

使用安装Endress+Hauser的压力变送器,确保压缩机安全运行

由于运行工况恶劣,ASU压缩机的的压力测量面临严峻的挑战。高压环境,通过超过100 bar,需要使用专用传感器。在压缩机运行过程中,压力脉动和振动会损坏传感器,产生测量误差。Cerabar PMP71B的优点如下:

  • 坚固耐用,高长期稳定性
  • 清晰标识仪表状况,一旦出现诊断信息,仪表立即从绿色切换至红色显示
  • 零错误SIL调试和引导式仪表功能安全测试,减小系统性故障发生风险

温度测量

选用坚固耐用的温度传感器,提高过程安全性

ASU精馏塔的低温运行环境给温度测量带来了特殊挑战。低温条件下传感器温漂和校准问题频发,保持测量精度和测量稳定性非常困难。iTHERM TM131温度计的优点如下:

  • 配备第二道过程密封功能,带故障指示,输出有用的健康状态信息
  • iTHERM StrongSens:超强抗振性(> 60 g),始终确保工厂安全
  • 通过国际认证:ATEX、IECEx、CSA C/US和NEPSI防爆认证

液位测量

安装导波雷达液位计可靠进行液位测量,提高再沸器效率

ASU精馏塔再沸器的低温环境和多相流状况是不小的测量挑战。极低温度会影响传统液位传感器的测量精度,气液两相流会导致测量误差。Levelflex FMP54专用导波雷达液位计的优点如下:

  • 即使介质和工况变化,仍能可靠测量
  • 采用全新的多回波矢量跟踪算法,保证高可靠性
  • 软硬件设计遵循IEC 61508标准,最高安全等级可达SIL3

您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战。

当地Endress+Hauser行业专家随时为您提供专业支持。

尾注

配套解决方案

了解在可持续高效合成氨和制氢过程中,我们为什么是您的理想合作伙伴。