尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
化工生产过程中的蒸汽制备

化工行业用汽水取样分析系统(SWAS)

安装汽水取样分析系统(SWAS),保护蒸汽发生器,远离结垢和腐蚀危险

在化工行业中,蒸汽是最安全的加热方式,比如加热直列式反应器。为了确保蒸汽发生器以最低能耗安全运行,避免锅炉和管路发生腐蚀和结垢,给水水质必须达标。Endress+Hauser的汽水取样分析系统(SWAS)结构紧凑,节省安装空间,采用先进技术进行各类关键参数测量,冷却水和水样使用量非常小。

  • 汽水取样分析系统(SWAS)的水样使用量可节约多达70%

    比对传统SWAS系统

    汽水取样分析系统(SWAS)性能卓越,尽可能小的水样和冷却水使用量,具有高可靠性,高可用性和可溯源性,是化工行业的理想选择。系统采用专利的流通式安装支架,搭配复杂的传感器组合。高效实施蒸汽和水质监测,帮助化工行业的生产过程节约成本,节省资源。

汽水取样分析系统(SWAS)在蒸汽制备过程中监测各类关键参数 Endress+Hauser

选择Endress+Hauser的汽水取样分析系统,在蒸汽制备过程中监测各类关键参数在蒸汽回路。

Endress+Hauser的紧凑型汽水取样分析系统(SWAS) ©Endress+Hauser

汽水取样分析系统(SWAS):蒸汽水质分析系统,水样使用量小,低投资成本

工业蒸汽制备工艺流程图 ©Endress+Hauser

化工行业中的工业蒸汽制备工艺流程图

我们帮助您

选择我们的汽水取样分析系统(SWAS)可靠控制给水水质。在中控室中高效进行多参数,甚至是复杂参数监测,优势明显。纯水水质稳定有助于尽可能缩短生产中断时间,延长蒸汽锅炉的使用寿命。可靠符合排放限值要求;测量结果可追溯,安全数据管理,随时提供水质证明文件。交钥匙系统的调试和操作都非常简单。

  • 系统结构紧凑,操作和维护非常便捷,灵活满足用户需求,方便获取技术支持,节省工作时间。SWAS系统的各组成部件均能够高效工作,通过CE认证,严格实施监测。

  • 完整的交钥匙SWAS系统,安装一个分析面板即可完成pH、溶解氧、电导率和酸性电导率分析。获取关键工艺点的实时、精准数据,无需中断生产过程。

  • 汽水取样分析系统(SWAS)采用专利设计,水样需求量仅为10 l/h;与同类系统相比,冷却水和能源使用量减少了70%,帮助用户节省原材料成本。

  • 通过各类接口模块,采用模拟或数字通信方式,或连接至IIoT工业物联网,SWAS系统能够与现有PLC便捷无缝集成。

  • 选择我们的汽水取样分析系统,您将从安全数据管理中受益,能够随时提供水质证明文件。即插即用,接线简单,快速完成现场安装。

  • 我们提供什么

    Endress+Hauser为蒸汽制备提供智能监测解决方案,比如SWAS汽水取样分析系统,通过一个面板完成所有关键参数的测量,技术先进。腐蚀和结垢不再会干扰部件的正常工作。在过去的几十年里,Endress+Hauser的汽水取样分析系统(SWAS)已经在众多现场成功投用。用户收到的是交钥匙解决方案,连接至过程连接后系统即正常工作。

  • 硬件和软件

    • 所有常见关键参数的水质分析:比如pH/ORP、溶解氧、电导率(总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率)、浊度、总有机碳(TOC)。其他参数和第三方传感器可安全定制。 

    • 我们的Liquiline变送器使用便捷,最多可以同时测量八个参数。 

    • 交钥匙的SWAS系统,在压力高达50 bar/725 psi和温度高达240°C/460°F的工况中单一面板即可进行总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率、溶解氧、pH的测量。

    • 样品预处理系统配备降温和降压功能,最大耐压320 bar/4.640 psi,最高耐温575...

  • 服务

    • 咨询服务

    • 项目管理

    • 工厂验收测试(FAT)

    • 现场验收测试(SAT)

    • 认证(CE)     

    • 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试

    • 一站式全球化安装、维护和服务

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

下载

    延长电厂的运行寿命!

    模块化SWAS盘装解决方案,用于水/蒸汽回路

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例