RN系列接口模块:可靠信号处理和信号调节
新接口模块安装在安全系统中使用,可靠供电,切换和倍增信号
智能技术,功能强大
RN系列产品概览
RN22:(RN42*):有源或无源安全栅、信号倍增器
RLN22:(RLN42*):NAMUR信号隔离放大器
RNO22:输出信号隔离放大器
RNB22:系统电源(单一或冗余)
RNF22:馈电及故障信息模块
* 提供宽供电电压型号(24...230 V AC/DC),2021年4季度上市
典型应用
两线制和四线制(4...20 mA)仪表(比如Cerabar PMP71、Proline 200/300、ModuLine TM131等)
RN22有源安全栅,传感器电源,透明HART信号传输
数据管理仪(比如Memograph M RSG45)
RN22信号倍增器
音叉限位开关(比如Liquiphant FTL51)
RLN22或RLN42 NAMUR隔离信号放大器
有源部件(比如控制阀、执行器)
RNO22输出信号隔离放大器
RNB22 230 V/110 VAC至24 VDC系统电源
RNF22馈电及故障信息模块,冗余供电
无缝系统集成
所有RN系列接口模块均可与Endress+Hauser仪表配套使用,同样,也可以与第三方供应商仪表无缝协同工作。模块结构紧凑,节省安装空间,双通道型模块宽度仅为12.5 mm,即插即用,可直接安装在标准DIN导轨上和控制机柜中使用。
应用广泛,不受行业限制。从仪表选型订购,到安装、调试、故障排除,以及整个生命周期内的所有服务,“简单便捷”的设计理念贯穿始终。