对采矿业而言,矿山安全运行至关重要。如果长期接触某些物质,对人员、环境、社会,以及经济都有着十分不利的影响。一旦发生事故,后果就更加严重。在基本安全和竞争压力之间寻求合适的平衡点是矿业主必须应对的一大挑战。严苛的工况条件增加了监测的难度。Endress+Hauser的产品组合不仅有效提高了采矿作业的安全性,而且还优化了工作效率。
关键点
7,751
起由事故造成的伤害
据国际采矿与金属委员会成员记载,2018年,由事故造成的伤害达7751起

改进库存监测
同其他行业一样,采矿业同样需要高效库存管理。但是,化学品、爆炸物、酸液等危险物质的监控是一项艰巨的任务,涵盖危险物质从储存到生产的全过程。为了检测出各种可能存在的危险物质损耗,就必须进行多参数测量,例如物位、流量、压力和温度。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供多参数测量的产品组合。
- 监控所有重要参数,避免损耗
- 降低不同接口导致的不一致风险
- 简化测量技术,提高成本效益

可靠远程监控
一方面,需要密切监控危险工艺过程;另一方面,应将人员接触危险物质的风险降至最低,这是一个复杂的两难问题。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser拥有型号齐全的的数字传感器,支持多种通信方式,能够可靠远程控制重要参数,降低人员风险,保证生产性能。
- 可靠的通信协议支持远程监控,例如WirelessHART
- 挖掘Netilion工业物联网解决方案的潜能
- 借助Heartbeat technology心跳技术的自诊断功能优化维护

提升功能安全性
全球采矿业竞争激烈,为自动化技术提供了大显身手的舞台。然而,自动化生产的可靠运行离不开可靠的高精度仪表。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser拥有型号齐全的SIL(安全完整性等级)认证型仪表,完全胜任各类关键测量任务。
- 集成符合HAZOP规定的安全仪表系统(SIS)的现场仪表
- 遵循IEC 61511标准规定的安全法规
- 使用功能安全等级高达SlL 3的仪表
优势
从安全角度出发,您需要值得信赖的生产设备、工艺流程和合作伙伴。Endress+Hauser拥有超过60年的采矿行业从业经验。我们与客户携手同行,基于大量实践经验,有针对性地研发了一系列现场仪表、服务产品和解决方案,帮助用户从容应对采矿行业的各大挑战。
关键点
90%
我们的数字仪表占比高达九成
关键点
SIL 3
我们的仪表功能安全等级可高达SIL3
关键点
~ 1,600
近一千六百个资产、工艺和诊断监测点
我们帮助您
Endress+Hauser为用户提供SIL认证型模拟和数字仪表,既提高了危险物质处置的安全性,又有效优化了危险物质的使用,燃料、化学品、酸液和爆炸介质等危险物质在采矿作业中十分常见。所有技术都经实践验证,适用于严苛的工况条件,保证自动化生产正常运行。
- 监测库存,优化材料使用量,管理成本
- 远程监控,降低风险
- 仪表坚固耐用,在所有工况下均能保证功能安全