高温、熔融金属和重载: 炼钢过程对人员和机械设备都有很高的要求。毫无疑问,保证安全性和稳定性是炼钢厂厂长的首要任务。这不仅是为了预防可能发生的致命事故,而且能够保证工厂在激烈竞争环境中生存。因此,您需要提供可靠数据的强大测量仪表和智能控制解决方案。
关键点
1.63 mil.
tonnes of crude steel
were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.

SIL认证仪表
正确选择测量仪表是卓越过程控制的前提。操作员基于行业标准评估传感器性能,比如IEC61511。标准中规定了安全完整性等级(SIL),是系统的安全完整性指标。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser遵循安全标准设计仪表,是拥有齐全IEC 61508认证仪表的制造商之一。我们采用标准化流程组织软硬件研发,避免了系统故障,并且控制了随机故障。详细了解我们的SIL认证产品。

在线测量点监测
减少员工在危险区中的停留时间,这是提高人员安全性的基本方法之一。
我们的行业专业知识
全新的数字式在线测量技术支持远程过程控制。Endress+Hauser研发了多项数字服务产品,帮助您实施过程控制。
- 详细了解我们的Netilion数字服务产品和我们的工业平板电脑,便于您进行监控和配置。
优势
安全性和可用性是十分敏感的话题,从这个角度来看,您需要值得信赖的合作伙伴,这样的合作伙伴并不关注短期利益,而是更加注重发展长期合作关系。毫无疑问,Endress+Hauser是您的最佳选择,因为我们拥有60多年的从业经验,我们已经成为100多个国家中钢铁企业的可靠合作伙伴。我们针对特定行业要求设计现场仪表和解决方案,值得全球客户的信赖。
关键点
200,000+
全球范围内,炼钢厂的安全回路中已安装有超过20万支温度传感器。
关键点
55,000
65个数字化优化项目中使用了55,000台智能传感器。
关键点
260万
2007年至今,冶金和基础原材料生产中已使用260万台现场仪表。
我们帮助您
符合功能安全标准IEC/EN 61508(过程危险分类,即SIL(安全完整性等级))和IEC/EN 61511(过程安全使用的仪表,即安全仪表系统),每一步都有工艺流程专家为您提供指导,帮助您选择最合适的针对行业优化的现场仪表、服务产品和解决方案,这些产品均基于60多年的从业经验而设计,完全符合EN 13849标准。
- 安全监控关键冷却水回路
- 酸洗液液位测量和防溢保护
- SIL认证仪表
- 测量点在线监测