
产品规格参数
-
过程温度
-60...+280 °C
(-76...+540 °F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...100 bar
(1450 psi) -
最小介质密度
密度不小于0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
应用领域
Liquiphant FTL80音叉限位开关可用于爆炸危险区域,通过多个国际认证,带故障安全、过溢保护功能,功能安全等级达到SIL3,测量可靠,不受介质特性变化、介质流量、扰动、气泡、泡沫、振动和黏附的影响。
限位开关功能安全等级达到SIL3.
过程连接:螺纹和法兰
温度: -60 ... +280°C (-76... +540°F)
压力: -1 ... +100bar (-14.5 ... +1,450psi)
传感器材质: 316L, Alloy C
国际防爆认证,WHG溢出保护,SIL,船级认证
优势
可用于功能安全等级要求SIL2/SIL3的安全系统中,符合 IEC 61508Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1/DIN EN ISO 13849的安全标准
验证测试:验证测试有效间隔12年,一键测试整个回路设备
永久自我监测/内部冗余
4-20 mA接口(符合NAMUR NE 06/NE 43):通过双通道开关装置 (安全用触点)输出和锁定功能(Nivotester FailSafe FTL825)轻松集成,或者直接和安全PLC集成
无需校准:快捷、经济的设备开启模式
无机械活动件、无需维护,无磨损,使用寿命长。
可监测音叉是否出现受损、腐蚀、粘附和机械阻塞
演示视频

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《技术资料》(TI)
技术资料 Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85
音叉限位开关
用于液体限位检测EN ZH 04/06/201316/07/2012语言:
中文
版本:
04/06/2013
文件大小:
1.1 MB
文件名:
TI01026FZH_0213.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN ZH 04/06/201316/07/2012语言:
英语
版本:
04/06/2013
文件大小:
768.4 KB
文件名:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Liquiphant FailSafe FTL80
液体音叉开关
EN ZH 12/02/2025语言:
中文
版本:
12/02/2025
文件大小:
1.9 MB
文件名:
KA01747FZH_0125-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN ZH 24/02/202215/08/201409/08/2012语言:
英语
版本:
24/02/2022
文件大小:
119 KB
文件名:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN ZH 11/08/201409/08/2012语言:
英语
版本:
11/08/2014
文件大小:
164.3 KB
文件名:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN ZH 11/08/201409/08/2012语言:
英语
版本:
11/08/2014
文件大小:
134.4 KB
文件名:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Diagnostics plug Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe, Soliphant T/M
EN ZH 24/04/201511/10/2012语言:
英语
版本:
24/04/2015
文件大小:
71.5 KB
文件名:
EA01063FA2_0215.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Electronics on Liquiphant M/S/FailSafe Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe
EN ZH 09/07/2012语言:
英语
版本:
09/07/2012
文件大小:
359 KB
文件名:
EA01030FA2_0112.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN ZH 09/08/2012语言:
英语
版本:
09/08/2012
文件大小:
158.7 KB
文件名:
EA01049FA2_01.12.pdf
-