产品规格参数
-
测量精度
杆式探头:
+/- 2 mm (0.08 in)
缆式探头:
+/- 2 mm (0.08 in)
同轴探头:
+/- 2 mm (0.08 in) -
过程温度
-40...+200 °C
(-40...+392 °F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(真空...580 psi) -
最大测量距离
杆式探头:4 m (13 ft)
最小介电常数DK >1.4
缆式探头:10 m (33 ft)
最小介电常数DK >1.4
同轴探头:6 m (20 ft)
最小介电常数DK >1.4 -
主要接液部件
杆式探头:
316L、PTFE、PFA
缆式探头:
316、316L、PTFE、PFA
同轴探头:
316L、PTFE、PFA
应用领域
Levelflex FMP55界面测量仪,采用传感器融合技术,是全球首创的融合电容测量和导向雷达技术为一体的仪表。FMP55能确保在有乳剂层的工况下,连续稳定的获得液位和界面测量值。FMP55多参数仪表在界面测量领域,特别是石油天然气、化工和石化行业成为新的标杆产品。
可选择杆式、缆式或同轴杆式测量
过程连接:开始1½“螺纹或法兰
温度:-50 到 +200°C (-58 到 +392°F)
压力:-1 到 +40bar (-14.5 到 +580psi)
最大测量范围:杆式4m (13t), 缆式10m (33ft), 同轴杆式6m (20ft)
精度误差:杆式 ±2mm (0.08")
国际防爆保护认证, WHG溢出保护, SIL, 船级认证
优势
可靠测量含乳剂层界面,不受液面波动、泡沫、介质变化的影响
HistoROM数据管理概念,提供快速简单的调试、维修和诊断
全新的多回波追踪创新性设计,提高可靠性
硬件与软件根据IEC 61508开发,达到SIL3级别
心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营
无缝集成到控制或资产管理系统,直观的引导式操作概念(现场或通过控制系统)
通过世界权威SIL和WHG安全实验认证,节省时间与经济成本
演示视频
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
老产品
-
-
《特殊文档资料》(SD)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54, FMP55 Guided Level Radar Application and Engineering Guide
英语版 - 11/2014
Guided Level Radar
EN ZH 10/11/201407/11/201415/10/2014语言:
英语
版本:
10/11/2014
文件大小:
1.1 MB
文件名:
SD01405FEN_0314.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ZH 30/10/201404/08/2011语言:
英语
版本:
30/10/2014
文件大小:
4.7 MB
文件名:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ZH 09/06/201527/04/2012语言:
英语
版本:
09/06/2015
文件大小:
3.5 MB
文件名:
GP01015FEN_0215.pdf
-