-
《技术资料》(TI)
DeviceCare SFE100
中文版 - 03/2020 |
用于Endress+Hauser设备的组态设置
已经购买本产品?
登陆软件门户网站下载最新版本。
Endress+Hauser仪表和基于DTM技术的第三方设备的配置和调试
工厂视图:工厂布局,带标签和归档功能
文档管理:保存关键文件和设备位号。
库存视图:工厂中的设备列表,方便查找和筛选。
HART、WirelessHART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus、Modbus、IO-Link、EtherNet/IP、PROFINET和PROFINET APL
Endress+Hauser服务协议(独立于现场总线协议的Endress+Hauser仪表访问)
支持HART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus协议
支持Endress+Hauser接口和网关,便于远程维护
FieldCare是Endress+Hauser的通用现场设备配置软件,提供设备参数设置到工程状况监测解决方案的系列功能。
配置和管理工厂中的智能现场设备
轻松配置设备,进行维护管理,并基于当前状况安排维护,实现生命周期管理
取决于许可证满足不同需求,可随时升级
内置完整的认证DTM(设备类型管理器)文件和FDI软件包,用于操作各类Endress+Hauser现场仪表;带CommDTM文件,支持HART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus、IO-Link、 PROFINET,以及Endress+Hauser通讯协议
可操控基于FDT技术和符合FDI标准的各类第三方网关、执行器、远程I/O系统和传感器
确保安装有DTM文件和FDI软件包的Endress+Hauser现场仪表和第三方现场设备功能正常,针对无供应商DTM文件的第三方现场设备提供通用的标准化参数设置操作。
采用iDTM技术集成无DTM文件的所有认证HART、FOUNDATION Fieldbus和IO-Link现场设备
扫描、识别、分配设备驱动程序,并自动联网
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
New Documentation KA01303S FieldCare Package 1.30.00
Scalable software tool for device configuration and integrated Plant
Asset Management solutions. Software version 2.11.xx
Universal field device configuration tool for HART, PROFIBUS, FOUNDATION
Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET and PROFIN
ET APL
EN | ZH | ||
15/12/2023
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
15/12/2023 |
文件大小: |
972.8 KB |
文件名: |
SD03193SEN_0123-00.pdf |
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
EN | ZH | ||
02/11/2018
|
|
|
|
11/07/2018
|
|
|
|
20/11/2017
|
|
|
|
16/06/2017
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
02/11/2018 |
文件大小: |
11 MB |
文件名: |
SD01928SEN_0418.pdf |
FieldCare - Package Version 1.42.00 Manufacturer Information
Manufacturer Information for users regarding software updates
(
following the NAMUR recommendation 53) New software version:
FieldCare - package version 1.42.00 includes FieldCare 2.19.00
,<br/
>DeviceCare1.08.08,
FDI Package library 2.01.00,
iDTM HART library and
iDTM FOUNDATION Fieldbus library V
2.0.299,
Flow Verification DTM V2.01.00,
Endress+Hauser IO-Link device library (IODDs)
Echo Curve Viewer 6.02.00
DeviceCare - Connect and configure Endress+Hauser field devices
The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is using our
dedicated tool DeviceCare. This Tool with its respective DTMs (Device
Type Managers) offer a convenient and comprehensive solution.
语言: |
英语 |
版本: |
04/11/2014 |
文件大小: |
2.7 MB |
文件名: |
IN01047S_04_EN_02.14.pdf |
DeviceCare - Endress+Hauser Feldgeräte verbinden und konfigurieren
Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem
dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den
DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung
dar.
语言: |
德语 |
版本: |
04/11/2014 |
文件大小: |
2.8 MB |
文件名: |
IN01047S_04_DE_02.14.pdf |