可靠的H2S测量:JT33 TDLAS气体分析仪
能够容忍在严苛工况中的条件变化
JT33 TDLAS气体分析仪提供实时的连续硫化氢(H2S)测量结果,帮助用户提升气体质量,改进过程控制,提高资产完整性。JT33非常值得信赖,其差分方法成熟可靠。无论是在轻质还是重质气体中使用,它都能容忍污染而无需维护,能快速响应气体流路的变化。JT33还配备现场自动验证功能,使用、维护和集成都非常简单,使用成本低。
优势
稳固可靠 —— 该分析仪采用专利的差分TDLAS方法,能够在轻质气体或重质气体流中容忍污染物和流份变化,提供连续、实时的H2S测量。
优秀的精度和可重复性 —— JT33采用成熟的计量方法,通过NIST可溯源的工厂标定,输出稳定一致的测量结果。该结果可在现场实现全自动验证。
高可用性和可溯源性 —— 采用Heartbeat Technology心跳技术,全天候(24小时/7天)监测分析仪的健康状况。系统自动储存历史数据、光谱记录、诊断信息和验证报告。
最短停车时间和最大修理灵活度 —— 部件现场可维修和更换,无需二次标定即可快速完成修理工作。由于需要更换的耗材非常少,有效延长了正常工作时间。
操作简单 —— JT33带友好的人机界面,操作菜单直观明了。通过内置网页服务器软件可以进行远程设置和操作。
应用范围广
JT33气体分析仪采用成熟的可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术,可靠地检测工业过程中的H2S。坚固耐用的多功能分析仪非常适合管路、工厂和气流应用。稳定输出高精度的过程测量值,帮助您达成业务目标。在天然气、生物甲烷和二氧化碳管路中,JT33在预防腐蚀、降低风险、确保资产完整性方面起着至关重要的作用。
在油品装置、LNG装置、以及碳捕获利用与封存(CCUS)过程中,JT33能够优化气体脱硫过程,确保CO2质量。在分馏、精炼和蒸汽裂解过程中,它可以保护您的资产安全,同时确保NGL、炼油和石化气的气体质量。在传统和新兴能源转型应用中,JT33也完全胜任。Endress+Hauser的测量可靠性得到业界的公认。
更高气体质量
您的气体质量是否受到污染物干扰或气体组分变化的影响?JT33可以为您提供帮助。测量轻质或重质气流时,JT33不受上述因素的影响,提供精准的痕量级H2S测量结果。JT33采用经实践验证的差分技术,提供可靠的计量方法、NIST可溯源标定和现场全自动验证功能,是您的最优选择。结果如何?先进的JT33可以轻松满足气体质量控制和收费要求。
更优流程,更低成本
通过可靠的H2S测量来监测、控制和优化气体处理工艺。无需校准,无需使用载气、光源和醋酸铅胶带等易耗品,降低了维护成本和运营开支。JT33的设计提供了配置灵活度,方便系统集成和现场服务。自动分析仪验证和直观的人机界面进一步提高了生产效率和运行可用性。
最高安全性和资产保护
通过快速可靠的H2S测量预防管道腐蚀,最大限度地降低不可控事件的风险。您可以信赖JT33 TDLAS气体分析仪,提高安全性,并保护资产投资的完整性。更少故障、更低运营成本和更高可靠性,确保运营安全,并为您提供可持续的市场竞争优势。
Heartbeat Technology心跳技术
Heartbeat Technology心跳技术的高级诊断和测量算法使得JT33气体分析仪满足未来的需求。分析仪持续执行健康状况检查,排除故障,并按需生成验证报告,尤其是在计量交接过程中,轻松满足合规要求。通过迅速可靠识别异常状况可以减少过早更换介质,或生产停机产生的高昂成本,避免气体传输中断。
可靠的H2S测量:JT33 TDLAS气体分析仪
能够容忍在严苛工况中的条件变化
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
下载
-
-
宣传册
JT33 TDLAS 气体分析仪,可靠进行实时硫化氢测量
更优气体质量,更好过程控制,更高资产完整性 - JT33 TDLAS 气体分析仪,可靠进行实时硫化氢测量
文件大小:
文件名:
-
-
-
宣传册
JT33 TDLAS 气体分析仪 - 可靠进行硫化氢( H2S )测量
JT33 TDLAS 气体分析仪 - 可靠进行硫化氢( H2S )测量
文件大小:
文件名:
-
-
TDLAS和QF分析仪技术指南
TDLAS和QF分析仪技术指南 - 操作原理、配置和认证信息
文件大小:
文件名:
-
-
白皮书 (WP)
TDLAS 和 QF 气体分析仪应用指南
适用于石油与天然气、化工行业的 TDLAS 和 QF 气体分析仪应用指南
文件大小:
文件名:
-