优势概览
-
安装Memosens 2.0数字式电极CPF81E,可靠监测污水测量应用,同样适用于污水处理厂排水口等严苛工况条件。电极能够可靠测量磨损性介质,保证高过程完整性,操作简单。不仅如此,Liquiline系列变送器灵活度高,测量点面向未来,满足不同用户的实际需求。
-
Memosens 2.0数字技术
电极即插即用,操作便捷,提供最近八次标定和调节信息。
-
支持预测性维护
采用pH负载矩阵和Heartbeat Technology心跳技术等先进技术,为预测性维护提供全方位支持。安装Liquiline变送器,无需使用PLC,操作灵活便捷。
-
灵活适应现场工况
采用模块化接头系统,灵活选择固定方式,可以安装在敞口池或水渠中使用。随时按需改装或升级系统。
-
认证型缓冲液
缓冲液通过NIST溯源认证,保证测量和调节均具有高性能和高精度。
组合套装详图

单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品1
- F
- L
- E
- X
数字式pH电极
Memosens CPF81E固定组合:CPF81E- _ 5NAD1电极类型5基本型, 过程连接 NPT 3/4", 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k应用范围:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)参比系统ADPTFE环状隔膜, 双腔室结构, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl插入深度:123mm, 球型膜片, 电极保护 -
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
数字式pH电极
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E是数字式pH电极,坚固耐用,能够在严苛工况下稳定测量pH值。即使是腐蚀性介质和大流量介质,测量也完全不受影响。电极自带安装支架,安装空间小。CPF81E采用Memosens 2.0 数字技术,具有高过程完整性,操作非常简单。电极防水防潮,允许实验室标定。支持扩展数据存储,保存标定参数和过程参数,是实施预维护的完美基础。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
水、污水、过程、电镀
-
特点
电极抗毒性,凝胶电极耐污染,采用过程连接NPT 3/4"。
-
测量范围
pH 0...14
-
测量原理
紧凑的凝胶电极带双腔室参比系统,硝酸钾盐桥电解液和PTFE隔膜。
-
设计
紧凑型电极安装在PPS外壳中,采用NPT3/4"过程连接。
-
材质
PPS、玻璃、PTFE
-
外形尺寸
长度:120 mm
(4.68 inch) -
过程温度
-10...110°C
(14...230°F) -
过程压力
最大10 bar
(145 psi) -
温度传感器
Pt1000
-
防爆认证
(optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D
-
连接
Memosens接头
-
防护等级
IP68
数字测量电缆CYK10
CYK10保证Memosens传感器和变送器的完全防水连接。它的电感耦合保证了变送器和介质的电隔离,不会腐蚀。不用考虑电缆长度限制。安全可靠的信号传输可以防潮和潜在干扰。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
测量范围
无需高阻抗电缆。
-
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
过程压力
最大50 bar (725 psi),135 °C (275 °F)时
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX,NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
防护等级
IP68
-
其他证书
提供TÜV认证的SIL型仪表。
-
测量原理
ORP电极
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
其他证书
提供TÜV认证的SIL型仪表。
-
测量原理
导电性
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
其他证书
提供TÜV认证的SIL型仪表。
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
其他证书
提供TÜV认证的SIL型仪表。
-
测量原理
余氯
-
应用
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
特点
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
设计
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
材质
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
外形尺寸
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
过程温度
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
温度传感器
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
其他证书
Also available as TÜV approved SIL version
单通道/双通道变送器
Liquiline CM442
Liquiline CM442变送器最多可以连接2路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,操作简单,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) -
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
ORP电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
导电性
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
余氯
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
四波束交替光
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
过程温度
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
输出
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
超声波传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
Fluorescence measurement
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
输入
1...2路Memosens数字量输入
模块化安装支座 Flexdip CYH112
Flexdip CYH112是一个安装支座,用在敞口池、水池和储罐中安装传感器和安装支架。它可以安装在几乎任何地方,例如地板、墙和铁路上。它甚至能适合所有类型的传感器的安装,不论链式、固定式或是自由摆动式。安装支座还可以随时扩展和修改。Flexdip CYH112提供出色的灵活性,并能使测量装置的安装精确无误。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
• 水处理
• 污水处理
• 工厂设计
• 明渠
• 水池
• 敞口罐和过程罐
• 波动液面 -
安装
CYH112模块化安装支座系统,用于在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架
-
特点
安装简单便捷
使用广泛、灵活 -
设计
支座系统CYH112可以采用任何固定方式
- 固定在地板上、墙壁上或护栏上。 -
材质
不锈钢和塑料
-
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
ORP电极
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
导电性
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
总氯
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
单波束散射光
-
应用
• 水处理
• 污水处理
• 工厂设计
• 明渠
• 水池
• 敞口罐和过程罐
• 波动液面 -
安装
CYH112模块化安装支座系统,用于在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架
-
特点
安装简单便捷
使用广泛、灵活 -
设计
支座系统CYH112可以采用任何固定方式
- 固定在地板上、墙壁上或护栏上。 -
材质
不锈钢和塑料
-
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
浸入式支架 Flexdip CYA112
Flexdip CYA112是模块化安装支架,用于敞口池、明渠和水池中安装传感器。它允许几乎所有类型传感器的安装,包括链式、固定式和自由摆动式。对于Memosens 和固定的缆式传感器可以实现更快速和安全的安装。支架提供了出色的灵活性,并且能低成本优化配置整个测量。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
• 水处理
• 污水处理
• 工厂设计
• 明渠
• 水池
• 敞口罐和过程罐
• 波动液面 -
安装
CYA112模块化安装支架系统,用于在水池、明渠和罐体中安装传感器
-
特点
安装简单便捷
使用广泛、灵活 -
设计
PVC或不锈钢材质型
-
材质
不锈钢和塑料
-
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
ORP电极
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
测量原理
导电性
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
过程温度
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
总氯
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
测量原理
单波束散射光
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
遮阳罩 CYY101
pH标定液
CPY20
高品质CPY20标定液确保高精度pH电极标定。标定液在生产实验室中制备和装瓶,在标定实验室中进行测试。提取符合ISO 17025标准的子样品测定pH值。标定液的测量精度为+/-0.02 pH(> pH 10:+/- 0.05 pH)。标定液中仅含有FDA认证防腐剂。使用CPY20可以得到可靠的测量值。
pH标定液
CPY20
高品质CPY20标定液确保高精度pH电极标定。标定液在生产实验室中制备和装瓶,在标定实验室中进行测试。提取符合ISO 17025标准的子样品测定pH值。标定液的测量精度为+/-0.02 pH(> pH 10:+/- 0.05 pH)。标定液中仅含有FDA认证防腐剂。使用CPY20可以得到可靠的测量值。