尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
采矿、矿物加工及冶金行业中的磨损性介质和氰化尾渣的pH测量点

磨损性介质和氰化尾渣的pH测量

采矿、矿物加工及冶金行业的完整pH测量点,可靠测量磨损性介质和氰化尾渣。

71539357
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • Memosens CPF81E数字式pH电极是采矿、矿物加工及冶金行业中严苛工况的理想选择。得益于Memosens 2.0数字技术,采用非接触式感应信号传输方式,保证高过程完整性。不仅如此,Liquiline系列变送器使用灵活,测量点面向未来,满足不同用户的实际需求。

  • 优势

    • Memosens CPF81E数字式pH电极,带平面隔膜,适用于磨损性介质测量

    • pH电极采用专利盐桥电解液,提高了电极的抗中毒能力

    • 双头螺纹连接,电极安装简单

    • 聚酯塑料壳体,坚固耐用

    • 通用Liquiline CM442变送器采用Heartbeat Technology心跳技术,配备高级诊断功能

    • Flexdip CYA112浸入式安装支架可选配清洗喷嘴,实现全自动清洗

组合套装详图

pH测量点的组成部件

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    Memosens CPF81E — 数字式pH电极,适用于污水、冶金、采矿和基础原材料行业
    1

    数字式pH电极
    Memosens CPF81E

    固定组合:
    CPF81E- _ 5NAD2
    电极类型
    5
    基本型, 过程连接 NPT 3/4", 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k
    应用范围:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    参比系统
    AD
    PTFE环状隔膜, 双腔室结构, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    插入深度:
    2
    13mm, 平头膜片
  • Liquiline CM442数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。
    2

    单通道/双通道变送器
    Liquiline CM442

    固定组合:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • CYA112传感器可以快捷和安全的在敞口池、管道和罐上安装
    3

    浸入式支架 Flexdip CYA112

    固定组合:
    CYA112-AA _ _ B
    认证:
    A
    浸入管:
    A
    标准的
    传感适配器:
    B
    NPT3/4
  • CYK10测量电缆和任意Memosens传感器一起使用
    4

    数字测量电缆CYK10

    固定组合:
    CYK10- _ _ _