优势概览
-
安装高性能Oxymax COS61D数字式溶解氧传感器,快速输出高精度、零漂移的测量结果。是溶解氧浓度监测的理想解决方案。传感器满足各类曝气工艺中(SBR、Anamox等)的使用要求,具有高长期稳定性和高测量性能。不仅如此,Liquiline平台产品使用灵活,测量点面向未来,满足用户的各类需求。
-
Memosens数字技术
采用Memosens数字技术,保证高过程和数据完整性,轻松执行实验室标定。
-
服务自动化
测量点可以作为独立曝气控制系统使用,也可以通过扩展通讯协议集成至用户现有PLC中。
-
灵活适应现场工况
采用模块化接头系统,灵活选择固定方式,可以安装在敞口池或水渠中使用。轻松访问传感器,便于仪表调试和维护。
组合套装详图

单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
-
-
-
-
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
数字式溶解氧传感器
Oxymax COS61D
Oxymax COS61D是高性能数字式溶解氧传感器,提供快速、精确和无漂移测量。具有低维护量、高适用性和简单操作等特点。传感器长期稳定的荧光层具有氧选择性(无干扰),确保始终可靠测量。采用Memosens数字式技术,Oxymax COS61D同时具有过程和数据完整性,操作简便。可以进行实验室标定和设备预维护。
-
测量原理
Optical oxygen measurement
-
应用
曝气池、河水监测、水处理、渔场。
-
特点
数字式光学(荧光法)溶解氧测量。
介质无需流动,测量可以在静水中测量。 -
测量范围
0...20mg/l
0%...200%SAT
0...400hPa -
测量原理
氧敏感分子(记号体)集成在光学活性层(荧光层)中。荧光层表面接液。传感器光学部件直接处于荧光层下方。传感器光学部件向荧光层发出绿色光脉冲信号。记号体激发深红色荧光。响应信号的持续时间和强度直接取决于氧浓度和氧分压。
-
设计
- 标定参数存储在传感器中。
强EMC防护。 -
材质
传感器本体:不锈钢1.4571;覆膜帽:POM
-
外形尺寸
直径:40 mm
(1.56 inch) ;长度:220 mm
8.58 inch) -
过程温度
-5...55°C
(23...131°F) -
过程压力
最大10bar
(145psi) -
温度传感器
NTC温度传感器,0...50°C
(32...122°F) -
连接
过程连接:G1"螺纹
电缆连接:整体电缆或TOP68接头。
单通道/双通道变送器
Liquiline CM442
Liquiline CM442变送器最多可以连接2路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,操作简单,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) -
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
ORP电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
导电性
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
余氯
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
四波束交替光
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
过程温度
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
输出
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
超声波传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
Fluorescence measurement
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
输入
1...2路Memosens数字量输入
模块化安装支座 Flexdip CYH112
Flexdip CYH112是一个安装支座,用在敞口池、水池和储罐中安装传感器和安装支架。它可以安装在几乎任何地方,例如地板、墙和铁路上。它甚至能适合所有类型的传感器的安装,不论链式、固定式或是自由摆动式。安装支座还可以随时扩展和修改。Flexdip CYH112提供出色的灵活性,并能使测量装置的安装精确无误。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
• 水处理
• 污水处理
• 工厂设计
• 明渠
• 水池
• 敞口罐和过程罐
• 波动液面 -
安装
CYH112模块化安装支座系统,用于在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架
-
特点
安装简单便捷
使用广泛、灵活 -
设计
支座系统CYH112可以采用任何固定方式
- 固定在地板上、墙壁上或护栏上。 -
材质
不锈钢和塑料
-
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
ORP电极
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
导电性
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
总氯
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
单波束散射光
-
应用
• 水处理
• 污水处理
• 工厂设计
• 明渠
• 水池
• 敞口罐和过程罐
• 波动液面 -
安装
CYH112模块化安装支座系统,用于在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架
-
特点
安装简单便捷
使用广泛、灵活 -
设计
支座系统CYH112可以采用任何固定方式
- 固定在地板上、墙壁上或护栏上。 -
材质
不锈钢和塑料
-
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
浸入式支架 Flexdip CYA112
Flexdip CYA112是模块化安装支架,用于敞口池、明渠和水池中安装传感器。它允许几乎所有类型传感器的安装,包括链式、固定式和自由摆动式。对于Memosens 和固定的缆式传感器可以实现更快速和安全的安装。支架提供了出色的灵活性,并且能低成本优化配置整个测量。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
• 水处理
• 污水处理
• 工厂设计
• 明渠
• 水池
• 敞口罐和过程罐
• 波动液面 -
安装
CYA112模块化安装支架系统,用于在水池、明渠和罐体中安装传感器
-
特点
安装简单便捷
使用广泛、灵活 -
设计
PVC或不锈钢材质型
-
材质
不锈钢和塑料
-
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
ORP电极
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
测量原理
导电性
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
过程温度
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
总氯
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
测量原理
单波束散射光
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels