确保自来水厂和污水处理厂中水质清洁安全
我们提供多种类型的消毒剂传感器,帮助用户有效进行二氧化氯、臭氧、游离溴、余氯或总氯浓度监测。
水是生命之源!自来水厂和污水处理厂必须严格遵守当地水质法规,工厂需要经济高效运行,从而确保水质始终清洁安全。我们的Memosens 2.0数字式消毒剂传感器助您一臂之力。
优势
连续输出高精度测量值:覆膜法传感器支持在线过程监测,同比色法测量原理相比,无需中断过程。因此,消毒剂投加更精准,更高效。
快速仪表调试,保证高工厂可用性:预标定传感器即插即用,轻松连接。传感器的极化时间经优化可以更快速输出稳定的测量值,工厂也能够更快恢复正常运行。
高效过程控制:许多覆膜法传感器在长时间缺氯时反应变迟缓。我们的传感器能够及时响应过程变化,确保高效过程控制和工厂生产安全。
维护轻松便捷:传感器采用Memosens 2.0数字技术,内部保存有大量数据,比如标定参数。用户可以基于电解液计数器优化维护策略。不仅如此,外凸的覆膜坚固耐用,大大降低了维护需求。
更低运营和维护成本:同比色法测量系统相比,无需试剂,也无后续处置工作。更低维护需求,更小测量误差,降低了测量点的运维成本。
总之,上述优点有助于优化控制消毒剂投加剂量,降低工作量,节约时间,降低水和污水测量点的运行成本,比如:
污水处理厂:在缺氯环境下也能可靠运行
地方法规要求工厂测定排放污水的余氯或总氯浓度。污水经过处理后,氯浓度可能非常低,无法正常检出,这也是常见情况。氯消毒剂传感器面临的挑战是,在长时间缺氯环境下仍能稳定输出可靠的测量结果。不同于其他传感器,我们的氯消毒剂传感器能够成功应对上述测量挑战,始终可靠工作,比如Memosens CCS53E数字式总氯传感器。
水厂:精准投加节约成本
臭氧化学性质活泼,是水厂水处理过程的首选消毒剂。Memosens CCS58E数字式臭氧传感器的输出信号非常稳定(重复性为0.055 mg/l),确保消毒剂投加更加精准:维持高臭氧浓度,可以杀灭病原体。同时也应控制浓度,避免危害人类和环境健康与安全,同时尽可能降低成本。
自来水厂:高精度痕量浓度测量
水厂在向用户输送自来水时,需要在排口投加少量消毒剂。会形成沉淀物,防止水在输送过程中被污染。此时仅需投加微量消毒剂。痕量型Memosens CCS50E数字式二氧化氯传感器和Memosens CCS51E数字式余氯传感器是理想的选择。它们对消毒剂具有高度选择性,能够高精度检测出痕量消毒剂浓度。
海水淡化:基于溴浓度实现全面测量
进入海水淡化装置处理的海水首先需要消毒,尽量降低生物活性,从而尽可能延长下游过滤器和海水淡化装置的使用寿命。含高浓度溴盐是海水的特点之一,溴盐同时也有消毒功效。因此,单纯监测氯消毒剂浓度会低估消毒效果。同时安装Memosens CCS55E数字式游离溴传感器测量,能够有效解决这一问题。
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
下载
-
-
案例研究(CS)
食品厂清洗废水处理
食品厂清洗废水处理:Memosens CCS51E数字式余氯传感器助力食品级除氯
文件大小:
文件名:
-
-
-
图像
Memosens 2.0数字式消毒剂传感器
测量二氧化氯、余氯、总氯、游离溴和臭氧等消毒剂传感器概述,帮助您有效监测相关行业过程
文件大小:
文件名:
-