产品规格参数
-
最大测量误差
质量流量(液体):±0.15 %(标准)、±0.10 %(可选)
体积流量(液体):±0.15 %
质量流量(气体):±0.5 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
测量范围
0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)
-
介质温度范围
–40...+150 °C (–40...+302 °F)
-
最大过程压力
PN 100,Cl. 600,63K
-
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L)
连接部件:1.4404 (316/316L)
应用领域
Promass E坚固耐用,是经实践验证的可靠解决方案,能够实现标准应用中液体和气体的高精度测量。采用紧凑型变送器,小巧的仪表性能优秀且能够无缝系统集成,因此Promass E是撬装设备供应商、设备制造商和系统集成商的理想选择。Heartbeat Technology心跳技术确保可靠测量和始终合规。
测量原理不受流体物理特性的影响(例如粘度或密度)
在标准应用场合中进行液体和气体的高精度测量。
仪表特点
紧凑的双测量管传感器
介质温度:最高+150 °C (+302 °F)
过程压力:最大100 bar (1450 psi)
坚固耐用的超紧凑型一体式变送器外壳
高防护等级:IP69
提供现场显示单元
优势
高性价比:多用途仪表;传统体积流量计的替代优选
过程测量点数量少:多变量测量(流量、密度、温度)
所需安装空间小:无前/后直管段长度要求
变送器安装控件小:小巧的结构,完善的功能
省时的现场操作,无需安装其他软件和硬件:内置网页服务器
自带校验功能:采用Heartbeat Technology (心跳技术)
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Promass E 100
英语版 - 11/2024
Coriolis flowmeter HART
EN ZH 01/11/202401/01/202101/10/2017语言:
英语
版本:
01/11/2024
文件大小:
4.5 MB
文件名:
BA01713DEN_0424-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
Proline Promass E 100
中文版 - 01/2021
科里奥利质量流量计
EN ZH 01/11/202401/01/202103/09/201801/10/2017语言:
中文
版本:
01/01/2021
文件大小:
6.5 MB
文件名:
TI01351DZH_0321.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
Proline Promass E 100
科里奥利质量流量计
EN ZH 01/11/202401/01/202103/09/201801/10/2017语言:
中文
版本:
01/01/2021
文件大小:
6.5 MB
文件名:
TI01351DZH_0321.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
HARTEN ZH 01/11/202401/01/202101/10/2017语言:
英语
版本:
01/11/2024
文件大小:
4.5 MB
文件名:
BA01713DEN_0424-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN ZH 01/11/202401/01/202101/10/2017语言:
英语
版本:
01/11/2024
文件大小:
3.6 MB
文件名:
BA01711DEN_0424-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
PROFINETEN ZH 01/11/202401/01/202101/10/2017语言:
英语
版本:
01/11/2024
文件大小:
3.9 MB
文件名:
BA01715DEN_0424-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
EtherNet/IPEN ZH 01/11/202401/01/202101/10/2017语言:
英语
版本:
01/11/2024
文件大小:
3.7 MB
文件名:
BA01712DEN_0424-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN ZH 01/11/202401/01/202101/10/2017语言:
英语
版本:
01/11/2024
文件大小:
3.8 MB
文件名:
BA01714DEN_0424-00.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.9 MB
文件名:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.7 MB
文件名:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201723/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1 MB
文件名:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.4 MB
文件名:
GP01037DEN_0217.pdf
-