%20with%20flange%20connections%20for%20process%20applications%20-%20PP01.jpg)
产品规格参数
-
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
测量范围
4 dm³...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
-
介质温度范围
PFA内衬:–20...+150 °C (–4...+302 °F)
高温型PFA内衬:–20...+180 °C (–4...+356 °F)
PTFE内衬:–40...+130 °C (–40...+266 °F) -
最大过程压力
PN 40、Cl. 300、20K
-
接液部件材质
内衬:PFA、PTFE
电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂、
钛、双相钢Duplex 1.4462 (UNS S31803)
应用领域
Promag P传感器专用于化工及过程应用中的高温、腐蚀性介质测量。与一体式变送器配套使用,Promag P 300操作灵活,系统集成便捷:在仪表的同一侧接线、远程显示、改进的连接方式。Heartbeat Technology (心跳技术)确保始终合规,保证过程安全。
双向测量原理不受压力、密度、温度和粘度的影响
用于化工及过程应用中的高温、腐蚀性介质测量的专用流量计
仪表特点
标称口径:max. DN 600 (24")
所有通用防爆(Ex)认证
PTFE或PFA内衬
一体式双腔室外壳,最多带3路输入/输出
背光显示、触摸键控制和WLAN访问
提供分离型显示单元
优势
应用广泛:多种焊接部件材料可选
节能的流量测量:无节流部件,确保无压损
免维护:无可移动部件
完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和
降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能
自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)
演示视频

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS PA 操作手册
电磁流量计
EN ZH 01/11/201815/12/201701/08/2016语言:
中文
版本:
01/08/2016
文件大小:
7.9 MB
文件名:
BA01397DZH_0116.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN ZH 01/06/2018语言:
英语
版本:
01/06/2018
文件大小:
6.9 MB
文件名:
BA01853DEN_0118.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag P 300 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN ZH 16/09/201915/07/201915/12/201702/10/2017语言:
英语
版本:
16/09/2019
文件大小:
9.7 MB
文件名:
BA01719DEN_0419.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Promag P 300
电磁流量计
PROFINET + Ethernet-APLEN ZH 10/01/2024语言:
中文
版本:
10/01/2024
文件大小:
8.4 MB
文件名:
BA02105DZH_0122-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag P 300 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN ZH 15/12/201702/10/2017语言:
英语
版本:
15/12/2017
文件大小:
7.7 MB
文件名:
BA01717DEN_0217.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag P 300 FOUNDATION Fieldbus 操作手册
电磁流量计
EN ZH 15/12/201701/11/2016语言:
中文
版本:
01/11/2016
文件大小:
8.2 MB
文件名:
BA01478DZH_0116.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promag 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN ZH 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016语言:
英语
版本:
01/08/2022
文件大小:
2.9 MB
文件名:
GP01053DEN_0422-00.pdf
-