0 x DN全通径型电磁流量计
测量性能卓越,无压损,不受仪表安装位置的影响
Endress+Hauser的Proline Promag 0 x DN全通径型电磁流量计,测量可靠,不受管道内流体流形和仪表安装位置的影响。仪表无前后直管段安装长度要求,特别适合狭小空间应用,比如紧凑型系统或撬装装置。
优势
安装更加灵活
不受管道内流体流形的影响
无前后直管段安装长度要求
不受节流管件影响,无压损
灵活流量测量
管道弯头、插入式设备,或管道内部装置会引起湍流,导致测量结果不准确。我们的电磁流量计采用0 x DN全通径型结构,始终保证高测量精度(±0.5%)。全通径型仪表,使用灵活,无压损,适用管径可达3米。更多信息请查阅手册!
Endress+Hauser首款无前后直管段安装长度要求的电磁流量计
下载
-
Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore
创新手册 – Endress+Hauser首款无压损、无需前后直管段的电磁流量计
文件大小:
文件名: