产品规格参数
-
最大测量误差
Volume flow (standard):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Volume flow (optional calibration):
‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (standard):
‐ ±1.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (optional calibration):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Sound Velocity: ±0.2 % o.r. -
测量范围
Gas: 0.3 m/s to 40 m/s
-
介质温度范围
-50 to 150 °C (-58 to +302°F)
-50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell -
最大过程压力
0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)
-
接液部件材质
Measuring tube: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transducer: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2
应用领域
Prosonic Flow G广泛用于各类气体测量,即使在湿气、气体属性和组分变化的应用场合中,也能可靠进行流量测量。耐压传感器外壳带爆破片,降低了安全风险。与一体式变送器配套使用, 操作灵活,集成便捷:在仪表的同一侧接线、远程显示、改进的连接方式。Heartbeat Technology心跳技术确保始终合规和过程安全。
测量原理不受气体组分的影响
在化工和油气行业中高精度测量天然气体和过程气体
仪表特点
直接测量流量、压力和温度
接液部件材质:钛、316L
最高测量精度:0.5 %
一体式双腔室外壳,最多带3路输入/输出
背光显示、触摸键控制和WLAN访问
提供分离型显示单元
优势
可以测量严苛工况下的用户自备混合气体,设备使用灵活
即使环境潮湿或夹杂有湿气,仍具有最高可靠性,传感器不受冷凝的影响
高过程控制性能,在线温压补偿
高效解决方案:多变量测量,无压损
提供完整的过程和诊断信息:多个用户自定义输入/输出接口组合
降低复杂性和多变性:允许用户自定义输入/输出功能
带自校验功能:采用Heartbeat Technology心跳技术
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
中文版 - 01/2024
超声流量计 HART
EN ZH 31/01/202416/09/201905/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
9.3 MB
文件名:
BA01834DZH_0324-00.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
SD Proline Prosonic Flow G 300
英语版 - 01/2024
Heartbeat Verification + Monitoring application package HART
EN ZH 31/01/202415/07/202105/08/2019语言:
英语
版本:
31/01/2024
文件大小:
2.6 MB
文件名:
SD02302DEN_0324-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Proline Prosonic Flow G 300
超声流量计
EN ZH 31/01/202416/09/201905/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
7.2 MB
文件名:
TI01385DZH_0324-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
超声流量计
HARTEN ZH 31/01/202416/09/201905/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
9.3 MB
文件名:
BA01834DZH_0324-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
超声流量计
Modbus RS485EN ZH 31/01/202416/09/201905/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
8.4 MB
文件名:
BA01835DZH_0324-00.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
GP Proline Prosonic Flow G 300
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN ZH 31/01/202405/08/2019语言:
英语
版本:
31/01/2024
文件大小:
2.4 MB
文件名:
GP01130DEN_0224-00.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
GP Proline Prosonic Flow G 300
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN ZH 31/01/202405/08/2019语言:
英语
版本:
31/01/2024
文件大小:
2.8 MB
文件名:
GP01131DEN_0224-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA 流量计 Proline Prosonic Flow G
超声流量计(传感器部分)
EN ZH 31/01/202405/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
2 MB
文件名:
KA01374DZH_0224-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Proline 300
HART通信型
超声流量计(变送器部分)EN ZH 31/01/202405/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
3 MB
文件名:
KA01375DZH_0224-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Proline 300
Modbus RS485
超声流量计(变送器部分)EN ZH 31/01/202405/08/2019语言:
中文
版本:
31/01/2024
文件大小:
3.1 MB
文件名:
KA01376DZH_0224-00.pdf
-