尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
质量流量计采用卫生型设计,具有高测量重复性,搭配一体式变送器使用,适用于灌装和定量进料应用

Dosimass科里奥利质量流量计

质量流量计采用卫生型设计,具有高测量重复性,搭配一体式变送器使用

D8AB
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    质量流量(液体):±0.15 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0...18 000 kg/h (0...660 lb/min)

  • 介质温度范围

    –40...+125 °C (–40...+257 °F)
    150 °C,最多1小时

  • 最大过程压力

    PN 40

  • 接液部件材质

    测量管:1.4539 (904L)
    连接部件:1.4404 (316/316L)

应用领域

Dosimass科里奥利质量流量计专用于食品与饮料、生命科学行业中的灌装和装瓶应用。Dosimass可以安装在狭小受限空间内使用,是系统集成商、橇装设备制造商和设备制造商的理想选择。Dosimass直接测量体积流量和质量流量,带温度和密度补偿功能,保证高测量重复性,不受粘度或密度等流体物理特性的影响。流量计可用于各种不同属性的液体的测量。

轻量型传感器可选三种电子部件:

  • 脉冲/频率/状态输出型,适合高性价比的灌装应用

  • 支持IO-Link通讯的智能脉冲输出型,连续数字通信,方便调试和归档记录,提供实时过程信息,优化灌装过程条件,支持预测性维护

  • 带批处理功能的型号,通过Modbus RTU通讯进行动态体积修正,支持高级灌装控制

优势

  • 性能优秀稳定 —— 在短灌装周期内进行高精度、高重复性测量

  • 支持IO-Link通讯,实时进行数字通信,仪表调试更轻松,保证数据始终可用

  • 过程测量点数量少:多变量测量(流量、密度、温度)

  • 紧凑小巧,优化机器装置的占地面积 

  • 自带批处理功能 —— 流量计解决了灌装管理难题  

  • 符合全球行业标准 - EHEDG、3-A、FCM、cGMP

  • 耐受SIP和CIP工艺

演示视频

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products