在工业领域内使用捆绑式超声流量计的优势
Proline Prosonic Flow W 400和Prosonic Flow P 500超声流量计采用非侵入式流量测量方法,即使在狭小受限空间内也可以使用
可靠测量,无需中断过程
如果您要求生产过程不被中断,或者无法接受压损,同时又需要保证流量测量结果可靠,捆绑式超声流量计能够助您一臂之力。基于实际工况要求,Proline Prosonic Flow W 400或P 500是理想选择。这两款流量计均直接安装在管道外侧,进行非侵入式流量测量,仅需保证短前直管段安装长度,不受腐蚀性液体的影响。通过耦合垫安装,免维护,确保在流量计整个生命周期内的测量结果始终稳定。
安装在水电站DN 2000 (80")管道上的捆绑式超声流量计传感器
理想解决方案,助您应对挑战
您希望更深入地了解我们的捆绑式超声流量计的优势和特点,找到理想解决方案,应对您的测量难题吗?后续网页将为您详细介绍我们的捆绑式超声流量计产品 —— 针对基本应用(比如水质监测)和严苛应用(比如液态烃测量)分开介绍。
非侵入式超声流量计,满足基本工况应用的测量要求
适合基本工况应用的捆绑式超声流量计:得益于FlowDC功能,用户能够灵活规划测量点,仪表采用Heartbeat Technology心跳技术,持续输出透明的过程信息。
非侵入式超声流量计,满足复杂工况应用的测量要求
适合复杂工况应用的捆绑式超声流量计,坚固耐用:搭配高温型传感器(耐受550°C / 1022°F高温),可用于液态烃测量。
严苛工况下的可靠流量测量
Schluchseewerk公司希望记录并优化提高Wehr地区抽水蓄能电站的汽轮机效率。Endress+Hauser的捆绑式超声流量计是卓越的解决方案。
可靠、灵活、免维护
捆绑式流量计进行非侵入式测量,优点众多
查阅电子手册,了解有关捆绑式超声流量计产品组合的更多信息。
聚焦
可靠、灵活、免维护
捆绑式超声流量计进行非侵入式流量测量,性能卓越,功能强大
超声波流量计
超声流量计配备多种功能,针对气体和液体进行稳定测量,公称口径可达DN 4000 (156")。
液体、气体和蒸汽流量测量
对水、天然气、蒸汽、矿物油、化学品进行测量是某些特定行业的日常工作。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。