尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:超声波流量计 Proline Prosonic Flow 93T,用于监测和测试时的测量

Proline Prosonic Flow 93T
超声波流量计

经济型流量计,通过 U 盘进行数据传输,方便快捷且无需安装其他软件。

93TA1
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    +/-2.0 %

  • 测量范围

    0....452'389 m3/h

  • 介质温度范围

    DN 15...65
    -40...+150°C
    (-40...+302°F)
    DN 50...300
    -40...+170°C
    (-40...+338°F)
    DN 100...4000
    -40...+80°C
    (-40...+176°F)

  • 最大过程压力

    无限制

应用领域

便携式超声波流量计 Prosonic Flow 93T 专门针对采用捆版式传感器进行临时监控和测试性测量等工作而设计,无需提供外部电源,可以依靠电池独立完成工作。Prosonic Flow 93T 是针对现有流量测量点进行验证测量的理想工具。

优势

  • 自动频率扫描可使性能达到最佳

  • 安装快速牢靠 - 带专门设计的安装工具包

  • 不会造成泄漏 - 直接在管道外面测量

  • 过程透明度高 - 带诊断功能

  • 可对测量点进行临时监控 - 便携式流量计带可充电电池及电流输出

  • 可对其他流量测量设备进行检验 - 内置数据记录仪和电流输入

  • 自动数据恢复功能

演示视频

老产品