尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:超声波流量计 Proline proonic Flow 92F,适用于化工、石化行业

Proline Prosonic Flow 92F
超声波流量计

精确度高,回路供电,具有创新性的平行通道设计,可实现最短前直管段安装的测量。

92F
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    体积流量(标准):
    - ±0.5 % o.r.,适用0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)
    体积流量(可选):
    - ±0.3 % o.r.,适用0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)

  • 测量范围

    0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)

  • 介质温度范围

    -40...+150 °C (-40...+302 °F)
    可选:-40...+200 °C (-40...+392 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K

  • 接液部件材质

    传感器:
    A351-CF3M(DN25...100)
    1.4404/TP316/TP316L或A106 GrB(DN150...300)
    超声波传感器:1.4404/316/316L
    法兰:1.4404/316/316L or A105/1.0432

应用领域

Prosonic Flow F 是管道式传感器,具有牢固可靠的工业设计,是一款超声波流量计。与回路供电的 Prosonic Flow 92 变送器相结合,精度高、价格低,系统集成简便易行,是化工和石化行业的理想选择。

  • 测量原理的选择不受压力、密度、温度、电导率和粘度的限制

  • 管道式测量,适用于化工和石化行业中均匀导电液体和非导电液体测量

仪表特性

  • 完全符合 NACE MR0175 和MR0103标准

  • 公称直径:DN 25 ~ 300 (1 ~ 12")

  • 介质温度: –40 ~ 200 °C (–40 ~ 392 °F)

  • 一体式或分体式可选

  • 两行背光显示,按键操作

  • HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

优势

  • 具备针对加工行业的安全设计 - 获得多种国际防爆认证

  • 无压损 - 全通径设计

  • 过程透明度高 - 具备诊断功能

  • 安装简便,安装成本低 - 回路供电式变送器

  • 完全符合工业标准要求 - IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI

  • 供服务使用的自动数据恢复功能

演示视频

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products