尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:电磁流量计 Proline Promag W 400 / 5W4C,适用于水和污水行业

Proline Promag W 400 电磁流量计

多功能标准流量计,适用于水和污水行业

5W4C
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • 测量范围

    9 dm³/min...110 000 m³/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d)

  • 介质温度范围

    硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F)
    聚氨酯内衬:–20...+50 °C (–4...+122 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40,Cl. 300,20K

  • 接液部件材质

    内衬:聚氨酯、硬橡胶
    电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽

应用领域

Promag W 具备计量交接和饮用水国际认证,可广泛应用于各类应用。它提供一体式和分体式两种版本。Promag D 400 配备了功能强大的变送器,适用于水和污水行业,可大幅缩减时间及成本。与此同时,Heartbeat Technology 心跳技术确保了可靠测量和合规校验。

  • 双向测量原理无需考虑测量工况,包括压力、密度、温度和粘度等

  • 饮用水、公用水和工业/城市污水测量专家

设备特点

  • 国际饮用水认证

  • 防护等级IP68(6P型外壳)

  • 符合MI-001/OIML R49 标准,取得计量交接认证

  • 变送器外壳采用耐用的聚碳酸酯或铝材

  • 一体型/分体型两种规格均采用同样外壳

  • 集成数据记录器:监测测量值

优势

  • 高精度可靠测量,无需前后直管段,无压损

  • 安装灵活 - 传感器采用固定或松套法兰过程连接

  • EN ISO 12944 防腐保护,适合地下直埋或长期水下使用

  • 可用性提升 - 传感器符合行业特定要求

  • 操作安全 - 无需开启设备

  • 无需增加硬件和软件即可提供本地化操作,节约时间 - 集成网络服务器

  • 集成校验和黏附检测 - Heartbeat Technology 心跳技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products