产品规格参数
-
最大测量误差
质量流量(液体):±0.1 %
体积流量(液体):±0.1 %
质量流量(气体):±0.5 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
测量范围
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
介质温度范围
标准:–50...+150 °C (–58...+302 °F)
可选:–50...+205 °C (–58...+401 °F) -
最大过程压力
PN 63,Cl. 300,40K
-
接液部件材质
测量管:1.4435 (316L)
连接部件:1.4435 (316L)、1.4404 (316/316L)
应用领域
Promass P 100流量计可提供比弯管流量计更卓越的性能,以及比直管流量计更佳的排水能力。与现有的最小型变送器配套使用,Promass P 100流量计可用于测量最小流量,尤其适用于空间狭小的无菌环境,是系统集成商、撬装设备制造商以及其他设备制造商的首选。
科里奥利测量原理不受介质物理特性(例如粘度或密度)影响
适用于生命科学领域中的无菌环境测量。
设备特性
ASME BPE、3-A和EHEDG认证,以及低铁素体
抛光测量管采用1.4435(316L)
可用CIP/SIP快速清洗
坚固的超紧凑型变送器外壳
高防护等级:IP69K
带现场显示
优势
最高过程质量 - 完全符合工业要求
减少过程测量点 - 多变量测量(流速、密度、温度)
节省安装空间 - 无需进出口直管段
精小型变送器 - 可测量最小流量
省时的现场操作,无需额外的软件与硬件 - 内置网络服务器
综合验证 - Heartbeat 技术
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《特殊文档资料》(SD)
SD Promass
英语版 - 08/2024
EAC Special Documentation
EN ZH 01/08/202402/04/2024语言:
英语
版本:
01/08/2024
文件大小:
816.6 KB
文件名:
SD03241DEN_0224-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass P 100 PROFINET 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 01/11/202401/02/202301/12/2015语言:
中文
版本:
01/12/2015
文件大小:
4.1 MB
文件名:
BA01431DZH_0115.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass P 100 HART 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 01/11/202401/02/202310/06/201401/04/2013语言:
中文
版本:
01/04/2013
文件大小:
4 MB
文件名:
BA01192DZH_0214.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass P 100 Modbus RS485 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 01/11/202401/02/202301/04/201301/06/2012语言:
中文
版本:
01/04/2013
文件大小:
3.7 MB
文件名:
BA01059DZH_0213.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.9 MB
文件名:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.7 MB
文件名:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201723/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1 MB
文件名:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.4 MB
文件名:
GP01037DEN_0217.pdf
-