产品规格参数
-
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
测量范围
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
介质温度范围
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
最大过程压力
PN 40, Class 300, 20K
-
接液部件材质
Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)
应用领域
Promass H采用耐腐蚀的单管设计,设计用于高耐腐蚀要求的应用场合。与小尺寸的变送器外壳配套使用,以小尺寸实现所有性能。设计用于空间狭小的应用场合,Promass H 100是系统集成商、成撬设备制造商和设备制造商的理想选择。
科氏力测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)
在高耐腐蚀要求的应用场合中进行高精度液体和气体测量。
仪表特性
测量管材质:钽、锆
标称口径:DN 8...50 (3/8...2")
介质温度:max. +205 °C (+401 °F)
坚固耐用的超紧凑型一体式变送器外壳
高防护等级:IP69K
现场显示单元可选
优势
测量化学腐蚀性流体时具有高安全性 – 耐腐蚀的接液部件
更少的过程测量点:多变量测量(流量,密度,温度)
节省安装空间:无前/后直管段长度要求
小尺寸的变送器:小空间内实现全功能
节省时间的现场操作,无需其他软件和硬件 – 内置Web服务器
自检测及自校验 – Heartbeat Technology心跳技术
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《技术资料》(TI)
Proline Promass H 100 技术资料
中文版 - 12/2015
科氏力质量流量计 耐化学腐蚀的单测量管流量计,搭配超紧凑型一体式变送器
EN ZH 01/12/201510/06/201401/06/2014语言:
中文
版本:
01/12/2015
文件大小:
3.5 MB
文件名:
TI01106DZH_0215.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
Proline Promass H 100 技术资料
科氏力质量流量计
耐化学腐蚀的单测量管流量计,搭配超紧凑型一体式变送器EN ZH 01/12/201510/06/201401/06/2014语言:
中文
版本:
01/12/2015
文件大小:
3.5 MB
文件名:
TI01106DZH_0215.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass H 100 PROFINET 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 01/12/2015语言:
中文
版本:
01/12/2015
文件大小:
4.1 MB
文件名:
BA01428DZH_0115.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass H 100 工业以太网(EtherNet/IP) 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 31/12/2014语言:
中文
版本:
31/12/2014
文件大小:
4.7 MB
文件名:
BA01184DZH_0114.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass H 100 Modbus RS485 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 31/12/2014语言:
中文
版本:
31/12/2014
文件大小:
3.8 MB
文件名:
BA01177DZH_0114.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass H 100 PROFIBUS DP 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 31/12/2014语言:
中文
版本:
31/12/2014
文件大小:
4.8 MB
文件名:
BA01250DZH_0114.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass H 100 HART 操作手册
科氏力质量流量计
EN ZH 10/06/201401/03/2014语言:
中文
版本:
01/03/2014
文件大小:
4 MB
文件名:
BA01189DZH_0114.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.4 MB
文件名:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.9 MB
文件名:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.7 MB
文件名:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201723/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.5 MB
文件名:
GP01036DEN_0217.pdf
-