尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:Proline Promass F 200 / 8F2B,可对液体和气体进行最高精度的测量

Proline Promass F 200
科里奥利质量流量计

该质量流量计采用回路供电,结构坚固

8F2B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • 介质温度范围

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • 最大过程压力

    PN 100, Class 600, 63K

  • 接液部件材质

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

应用领域

Promass F质量流量计是一款久负盛名的高精度测量仪表,适用范围广泛。Promass F 200流量计可提供符合工业需要的两线制技术,可无缝集成至现有的控制系统。采用本质安全设计(Ex ia),在危险区域使用也能确保操作安全性,并且采用心跳技术,实现全天候的过程安全。

  • 测量原理不受流体本身的物理性质影响,比如粘度和密

  • 可以对不同工况条件下的液体和气体进行最高精度的测量

设备属性

  • 质量流量:测量误差 ±0.1 %

  • 介质温度可达 +205 °C (+401 °F)

  • 公称直径: DN 8 ... 80 (3/8 ... 3")

  • 回路供电技术

  • 坚固的双腔室外壳

  • 工厂安全性:广泛的认证 (SIL, 爆炸危险区域

优势

  • 最高过程安全性 - 不受振动和恶劣环境影响

  • 减少过程测量点 - 多变量测量(流量、密度、温度)

  • 节约安装空间 - 无需前后直管段

  • 接线方便 - 独立接线腔

  • 操作安全 - 背光触摸键控制,带显示表头,无需开盖操作

  • 综合验证 - 心跳技术(Heartbeat Technology)

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products