尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:Proline Promass F 100 / 8F1B,最高精度测量液体和气体流量

Proline Promass F 100
科里奥利质量流量计

该质量流量计测量精度高、结构坚固,带超紧凑型变送器。

8F1B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • 介质温度范围

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)

  • 最大过程压力

    PN 100, Class 600, 63K

  • 接液部件材质

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

应用领域

Promass F流量计在变化的过程条件下仍能精确测量,与现有的最小型变送器配套使用,Promass F 100流量计用于测量最小流量,是系统集成商、撬装设备制造商以及其他设备制造商的首选。Promass F 100流量计采用超紧凑型不锈钢的卫生型外壳,可安装在空间狭小的测量场合。

  • 科里奥利力测量原理不受流体本身的物理性质(例如粘度或密度)影响。

  • 在多变、苛求的过程条件下,高精度测量液体和气体流量。

设备特性

  • 质量流量测量误差: ±0.05% (PremiumCal)

  • 第二腔室可承受额定压力: 40 bar (580 psi)

  • 公称直径:DN 8 to 250 (3/8 to 10")

  • 坚固的超紧凑型变送器外壳

  • 高防护等级:IP69K

  • 带现场显示

优势

  • 最高过程安全性 - 抗扰动,可用于最苛刻的测量场合

  • 减少过程测量点 - 多变量测量(流速、密度、温度)

  • 节省安装空间 - 无需进出口直管段

  • 精小型变送器 - 可测量最小流量

  • 省时的现场操作,无需额外的软件与硬件 - 内置网络服务器

  • 综合验证 - Heartbeat 技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products