尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Proline Promag P 10电磁流量计,适用于基本工艺过程应用

Proline Promag P 10
电磁流量计

基本应用场合的流量测量解决方案,操作简单

5PBB
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • 测量范围

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)

  • 介质温度范围

    Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
    Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40, Class 300, 20K

  • 接液部件材质

    Liner: PFA; PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium

应用领域

Promag P传感器是化工行业和过程领域内的腐蚀性液体和高温液体测量的理想选择。Promag P 10的软硬件设计均直观明了,在保证Endress+Hauser高品质的前提下, 大大简化了仪表从设计到服务全生命周期内的每一步操作。采用Heartbeat Technology心跳技术,为过程安全保驾护航。

  • 双向流量测量,完全不受压力、密度、温度和粘度的影响。

  • 化工行业和过程领域内的腐蚀性液体测量的理想选择。

仪表特点

  • 最大公称口径:DN 600 (24")

  • 通过通用防爆认证

  • PTFE或PFA内衬

  • 支持HART或Modbus RS485系统集成

  • 安装app,选配显示单元,操作灵活

优势

  • 应用广泛:多种接液部件材质可选

  • 节能流量测量:无节流部件,无压损

  • 免维护:无可移动部件

  • 最优操控性:使用移动终端设备,安装SmartBlue app,直接触摸屏操作

  • 调试简单高效:引导式仪表组态预设置和现场设置

  • 带自校验功能:采用Heartbeat Technology心跳技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products