产品规格参数
-
最大测量误差
体积流量:
- ±0.5 % o.r.,流速在0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)之间时
- ±0.7 % o.r.,流速低于0.5 m/s (1.64 ft/s)时 -
测量范围
0.025...5 m/s (0.02...16.4 ft/s)
0...6360 dm3/min (0...1680 gal/min) -
介质温度范围
0...150 °C (17.8...302 °F)
-
最大过程压力
PN 25 / ASME Cl. 150
-
接液部件材质
测量管:1.4301 (F304)
过程连接:1.4571、1.4404 (F316L)、1.0038 (S235JR)、1,4306 (F304L)、1.4307 (F304L)、A105
应用领域
在公用工程中双向测量去离子水离不开可靠的设备,例如安装在锅炉冷凝回水管路中测量。Prosonic Flow E 100能够在各行业中经济地进行高精度双向流量测量。Prosonic Flow E 100内置温度测量功能,是经实践验证的高性价比多变量流量计。Heartbeat Technology 心跳技术能够确保可靠测量,并延长校准周期。
测量原理完全不受压力、密度、温度和电导率的影响
在公用工程中双向测量去离子水,例如安装在锅炉冷凝回水管路中测量
仪表特点
最高流量测量精度为±0.5 %,最高温度测量精度为±2.0 °C(EN 1434 Cl. 2)
最高允许过程温度为150 °C (302 °F)
整体不锈钢仪表外壳
4...20 mA HART、脉冲/频率输出
现场显示单元提供读数和监测功能
变送器外壳坚固耐用
优势
高长期稳定性:传感器可靠且坚固耐用
减少测量点数量:多变量测量仪表
可靠的流量测量:大量程比(200:1)
无需安装其他软硬件,节省现场操作时间:内置网页服务器
延长标定间隔时间:Heartbeat Technology(心跳技术)提供自校验功能
调试简单:提供简要参数说明
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
Proline Prosonic Flow E 100
英语版 - 06/2020
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN ZH 18/06/202001/11/201902/07/201801/12/2017语言:
英语
版本:
18/06/2020
文件大小:
2.5 MB
文件名:
TI01345DEN_0420.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Prosonic Flow E 100 HART
英语版 - 06/2020
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN ZH 18/06/202001/11/201901/12/2017语言:
英语
版本:
18/06/2020
文件大小:
5 MB
文件名:
BA01769DEN_0320.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
Proline Prosonic Flow E 100
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN ZH 18/06/202001/11/201902/07/201801/12/2017语言:
英语
版本:
18/06/2020
文件大小:
2.5 MB
文件名:
TI01345DEN_0420.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Prosonic Flow E 100 HART
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN ZH 18/06/202001/11/201901/12/2017语言:
英语
版本:
18/06/2020
文件大小:
5 MB
文件名:
BA01769DEN_0320.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Prosonic Flow 100 HART Description of Device Parameters
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN ZH 01/12/2017语言:
英语
版本:
01/12/2017
文件大小:
1.6 MB
文件名:
GP01124DEN_0117.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
Proline 100 HART
超声流量计(变送器部分)
EN ZH 18/06/202001/12/2017语言:
中文
版本:
18/06/2020
文件大小:
3.8 MB
文件名:
KA01330DZH_0220-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
Proline Prosonic Flow E 简明操作指南
Proline Prosonic Flow E
时差法超声波流量传感器EN ZH 01/12/2017语言:
中文
版本:
01/12/2017
文件大小:
1.6 MB
文件名:
KA01329DZH_0117.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Replacing Display module, non Ex, Zone 2, Class 1 Div. 2 Installation Instructions
Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100
EN ZH 01/12/201708/10/2014语言:
英语
版本:
01/12/2017
文件大小:
340.9 KB
文件名:
EA01109DA2_0217.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Replacing the Electronics Module
Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat
EN ZH 01/07/202004/06/201801/12/2017语言:
英语
版本:
01/07/2020
文件大小:
604.1 KB
文件名:
EA01219DA2_0320.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN ZH 03/03/202015/02/2019语言:
英语
版本:
03/03/2020
文件大小:
406.9 KB
文件名:
EA01249DA2_0220.pdf
-