尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:科里奥利质量流量计 Proline Promass P 500 / 8P5B,搭配不同的分体式变送器

Proline Promass P 500
科里奥利质量流量计

生命科学行业专用流量计,搭配最多带4路输入/输出的分体式变送器

8P5B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    质量流量(液体):±0.10 %
    体积流量(液体):±0.10 %
    质量流量(气体):±0.50 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)

  • 介质温度范围

    标准:–50...+150 °C (–58...+302 °F)
    可选:–50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40,Cl. 150,20K

  • 接液部件材质

    测量管:1.4435 (316L)
    连接部件:1.4435 (316L)、1.4404 (316/316L)

应用领域

Promass P是生命科学领域的无菌过程专家,专门针对要求最高合规性的生物技术应用。Promass P 500配备了创新型分体式变送器,最大限度地提高了苛刻环境中的安装灵活性和操作安全性。心跳技术(Heartbeat Technology)始终确保合规性与过程安全。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。

  • 生命科学行业的无菌条件下的专用流量计。

仪表特点

  • ASME BPE认证、3-A认证和EHEDG认证,低铁素体含量

  • 测量管材质:不锈钢1.4435 (316L),电抛光处理

  • CIP/SIP清洗后能够快速恢复

  • 分体式仪表,最多带4路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 传感器和变送器通过标准电缆连接

优势

  • 最高过程质量:完全满足行业要求

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL图标
    Ethernet-APL产品组合

    以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products