尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

使用Liquiline Control系统
控制除磷过程

Stadtlohn污水处理厂的全自动除磷过程

Stadtlohn污水处理厂使用Liquiline Control系统控制除磷过程。 控制系统基于污水中的当前磷酸盐浓度控制投入澄清池的沉淀剂剂量。

Stadtlohn污水处理厂,位于North Rhine-Westphalia ©Endress+Hauser

Stadtlohn污水处理厂,位于North Rhine-Westphalia

Stadtlohn污水处理厂中的沉淀罐 ©Endress+Hauser

Stadtlohn污水处理厂中的沉淀罐:夏季使用氯化铁(FeCl3)作为沉淀剂,而冬季使用铝盐或铁盐作为沉淀剂。

结果

  • 出水口的磷酸盐浓度稳定,仅0.5...0.6 mg/l

  • 最优沉淀剂使用量

  • 最高过程透明度且使用简单

  • 进行工厂升级改造时,即使澄清池从并行工作模式切换至级联工作模式,控制系统也能正常工作,完全不受影响

Ewald Rathmer

Liquiline Control控制系统始终值得我们信赖。即使进水口条件不佳,系统仍可以按照设定要求工作,确保了出水口参数始终维持稳定。

Ewald Rathmer, 经理
德国Stadtlohn污水处理厂

挑战

满足客户需求的控制系统不仅能够全自动沉淀磷酸盐,而且还能确保工厂的磷酸盐限定值合规(1 mg/l)。无论工厂处于负荷峰值还是谷值,出水口的磷酸盐浓度均必须尽可能保持稳定。控制系统还必须能够满足更低的限定值要求,因为今后几年可能颁布更加严格的限定值要求(0.3 mg/l)。

澄清池从并行工作模式切换至级联工作模式后控制系统能够正常工作是另一大要求。此外,解决方案必须操作简单,确保夜间和周末值班人员能够快速轻松地进行设置。

我们的解决方案

污水处理厂厂长选用了一套完整的解决方案,包含多个不同的部件:

  • 技术先进且维护量低的磷酸盐分析仪

  • 可编程逻辑控制器(PLC),安装有Liquiline Control软件

  • 触摸屏,可以在中控室内操作系统

  • 多项服务产品,例如咨询、控制器设计及配置、过程集成、系统培训

Stadtlohn污水厂基于负荷调节沉淀剂投加剂量

客户需要在三个测量点进行磷酸盐测量。因此,磷酸盐分析仪安装在中心位置的测量池中。每隔10分钟分析仪便会自动分析测量点的水样。Liquiline Control基于生物除磷阶段进水的测量值确定输入负荷,从而平衡峰值和谷值负荷。

Liquiline Control基于生物除磷阶段出水的测量值调节沉淀剂投加剂量,直至出水口达到所需残留浓度0.5...0.6 mg/l。 通过此方式优化了沉淀剂的使用量。

Stadtlohn污水处理厂中的磷酸盐测量点

  • 生物除磷阶段的进水:测量输入负荷。

  • 生物除磷阶段的出水:测试磷酸盐沉淀剂的使用效率。

  • 污水处理厂的出水:最终检查,确保满足限定值要求。

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型