LNG:卡车装车
Rxn4拉曼光谱分析仪,用于LNG卡车装车
使用液化天然气(LNG)作为燃料是全球碳中和行动的关键一步。在世界上的许多地区,天然气输送所需的基础设施不足,无法将LNG接收站中的天然气输送给终端用户。许多地区选择使用卡车运输液化天然气,同时建立卫星站,服务当地客户。

优势
无需汽化装置 —— 在线测量低温液态LNG
在控制室中轻松安装分析仪 —— 无需分析仪专用房间
低安装成本 —— 无需使用杜瓦瓶运输样气
Rxn-41拉曼探头(C1D1/Zone 0)可以与分析仪分开安装,最大间距为500 m
不会因为样品运输或汽化而导致分析延迟
传统测量问题
过去,卡车装车站通常使用气相色谱仪测量LNG组份。在气体进入气相色谱仪分析前,必须首先汽化LNG样气,将其从低温液态变为室温气体。LNG样气部分汽化和预汽化均会导致汽化效果不佳,这是导致LNG组份测量不准确的主要原因。
Rxn4拉曼光谱分析仪,用于LNG装车
Rxn4拉曼光谱分析仪搭配Rxn-41低温探头,准确测定LNG组份和热值,同气相色谱仪汽化系统相比,不确定度降低10倍。