尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
拉曼bIO-Optics 120、220、320(左视图,显示位号)

拉曼bIO-Optics

连续在线多组份生物过程测量

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    拉曼光谱分析技术

  • 激光波长

    785 nm、1000 nm

  • 配套采样探头

    Raman Rxn-10探头

  • 取样接口

    温度:-30...150 °C (-22...302 °F)

  • 压力

    最大压力:13.8 barg (200 psig)

  • 接液部件材质

    主体:316L不锈钢
    窗口:专有材料,已针对生物处理工艺优化
    过程连接:PG13.5
    表面光洁度:Ra 15,电抛光处理
    粘合部位:符合USP Cl. VI和ISO 10993标准

  • 长度

    120 mm、220 mm、320 mm或420 mm
    4.73 in、8.67 in、12.60 in、16.54 in

  • 直径

    12 mm (0.48 in)

  • 灭菌方式

    高压灭菌

  • 过程连接

    PG13.5