
产品规格参数
-
最大测量误差
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
测量范围
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
-
介质温度范围
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) -
最大过程压力
PN 40, Class 300, 20K
-
接液部件材质
Liner: Polyurethane; Hard rubber, PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
应用领域
Promag W 300高精度电磁流量计用于水和污水测量,能够在危险区和严苛工况下可靠工作。一体型变送器在操作和系统集成方面具有很高的灵活性:操作和接线在变送器的同一侧,可选远程显示、可自由配置的I/O功能和多样的系统总线集成方式。心跳技术确保了可靠测量和合规校验。
双向测量原理完全不受压力、密度、温度和粘度的影响
专用于工业或市政水和污水测量
设备特性
国际饮用水认证
防护等级IP68(Type 6P外壳)
符合MI-001/OIML R49标准的计量交接测量
一体式双腔室外壳,最多带3路输入/输出
背光显示、触摸键控制和WLAN访问
提供分离型显示单元
优势
高精度可靠测量,无需前后直管段,无压损
设计灵活 - 传感器配备固定或松套法兰过程连接
适用性 - 符合EN ISO 12944地下或水下安装防腐标准
-
可用性提升 - 传感器满足行业专属要求
完整查看过程信息和诊断信息 - 提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网
降低复杂性和多变性 - 允许用户自定义输入/输出功能
集成校验 - Heartbeat Technology 心跳技术
演示视频

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
Proline Promag W 300
中文版 - 08/2022
电磁流量计
EN ZH 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019语言:
中文
版本:
01/08/2022
文件大小:
13.4 MB
文件名:
TI01414DZH_0422-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 300
中文版 - 08/2022
电磁流量计 HART
EN ZH 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019语言:
中文
版本:
01/08/2022
文件大小:
10.6 MB
文件名:
BA01918DZH_0422-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
Proline Promag W 300
电磁流量计
EN ZH 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019语言:
中文
版本:
01/08/2022
文件大小:
13.4 MB
文件名:
TI01414DZH_0422-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Promag W 300
电磁流量计
PROFINET + Ethernet-APLEN ZH 10/01/2024语言:
中文
版本:
10/01/2024
文件大小:
8.5 MB
文件名:
BA02104DZH_0122-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS PA 操作手册
电磁流量计
EN ZH 01/01/202001/02/2019语言:
中文
版本:
01/02/2019
文件大小:
8.1 MB
文件名:
BA01928DZH_0119.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 300 EtherNet/IP 操作手册
电磁流量计
EN ZH 01/01/202001/02/2019语言:
中文
版本:
01/02/2019
文件大小:
8.9 MB
文件名:
BA01937DZH_0119.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 300
电磁流量计
HARTEN ZH 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019语言:
中文
版本:
01/08/2022
文件大小:
10.6 MB
文件名:
BA01918DZH_0422-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 300 FOUNDATION Fieldbus通信 操作手册
电磁流量计
EN ZH 01/01/202001/02/2019语言:
中文
版本:
01/02/2019
文件大小:
8.2 MB
文件名:
BA01938DZH_0119.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 300 PROFINET 操作手册
电磁流量计
EN ZH 01/01/202016/09/201915/07/201901/02/2019语言:
中文
版本:
01/02/2019
文件大小:
8.5 MB
文件名:
BA01941DZH_0119.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS DP 操作手册
电磁流量计
EN ZH 01/01/202001/02/2019语言:
中文
版本:
01/02/2019
文件大小:
8.1 MB
文件名:
BA01940DZH_0119.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 300
电磁流量计
Modbus RS485EN ZH 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019语言:
中文
版本:
01/08/2022
文件大小:
9.7 MB
文件名:
BA01939DZH_0422-00.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promag 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN ZH 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016语言:
英语
版本:
01/08/2022
文件大小:
2.9 MB
文件名:
GP01053DEN_0422-00.pdf
-