尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:科里奥利质量流量计 Proline Promass F 500 / 8F5B,搭配不同的分体式变送器

Proline Promass F 500
科里奥利质量流量计

Premium高精度流量计,坚固耐用,搭配最多带4路输入/输出的分体式变送器

8F5B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • 介质温度范围

    Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)
    High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)

  • 最大过程压力

    PN 100, Class 600, 63K

  • 接液部件材质

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

应用领域

Promass F是经验证的高精度传感器。不受波动和恶劣环境的影响,应用广泛。与创新的分体式变送器配套使用,在苛刻工况条件下Promass F 500仍具有最大安装灵活性和最高操作安全性。Heartbeat Technology 心跳技术确保测量的可靠性,还可延长校准周期。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。

  • 在变化的苛刻工况条件下进行液体和气体测量,具有最高测量性能。

仪表特点

  • 质量流量测量误差:±0.05 % (PremiumCal)

  • 介质温度:-196...350 °C (-320...662 °F)

  • 标称口径:DN 8...250 (3/8...10")

  • 分体式仪表,最多带4路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 传感器和变送器通过标准电缆连接

优势

  • 最高过程安全性:不受波动和恶劣工况的影响

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL图标
    Ethernet-APL产品组合

    以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products