Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
RTD temperature transmitter iTEMP TMT31 for head mount process temperature sensors

iTEMP TMT31 temperature transmitter

4-20 mA temperature head transmitter with one RTD sensor input suitable for use in zone 2 (Ex ec) / Div. 2 areas

TMT31
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    (Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
    (Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F

Phạm vi ứng dụng

The iTEMP TMT31 is a reliable, long-term stable, single-channel 4 to 20 mA temperature transmitter for thermometers with terminal head Form B suited for use in Zone 2 / Div. 2 areas. Individual transmitter-sensor matching with Callendar-Van Dusen linearization further improves your temperature measurement accuracy for RTD sensors. Push-in terminals for quick wiring facilitate installation. The device is available pre-configured or can easily be parametrized using free software tools.

  • Highly accurate and reliable temperature measurement for various industrial and hygienic process applications

  • Certified for use in Zone 2 (Ex ec) / Div. 2 areas

  • Input: Single RTD sensor input for Pt100 or Pt1000 (2-/3- or 4-wire) sensors

  • Output: 4 to 20 mA analog output

  • Configurable or factory-set fixed parameters

  • Installation in terminal heads Form B as per DIN EN 50446

Lợi ích

  • Push-in terminals for fast, tool-free wiring during installation or maintenance

  • Simple parametrization via free software tools (requires FXA291 or TXU10)​

  • Transmitter-sensor matching using Callendar-Van Dusen linearization for critical measurement points​

  • Improved RTD measurement accuracy up to 0.1 K and long-term stability

  • Diagnostics information according to NAMUR NE 107

  • Ready-to-use: Factory pre-configured

Video

Lựa chọn Fundamental

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser