Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Input
1 x analogue 4...20 mA/HART®
-
Output
Not defined
-
Display
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight -
Power Supply
Loop powered
Phạm vi ứng dụng
The process indicator is available with 4 to 20 mA or with HART® protocol. In the HART® version up to 4 measured values of one sensor can be indicated in alternation. For this the indicator can be set as primary or secondary HART® master and actively inquire the values from the sensor. The small voltage drop of < 1V (< 1.9 V with HART®) is a huge advantage especially in Ex-applications, where in most cases only a reduced voltage is available.
Display of 4 to 20 mA measured values or HART® process variables in all industries
Panel-mount housing or field housing as local display
Scalable display value
With the "Level" or "Analysis" options, basic settings can be made on selected sensors and available measured values and units can be preset quickly and easily.
Lợi ích
Display of 4 to 20 mA measured values or optionally up to four of a sensor's HART® process variables in all industries; Use as primary or secondary HART® master
5-digit measured value display with 17 mm (0.67") character height with dimension and bargraph; backlight can be activated
Panel-mount housing (IP65) or field housing (IP66; Ex approval) as local display; Minimal installation depth
No external power supply required; Voltage drop ≤1 V (HART® ≤1.9 V)
Easy 3-key operation for configuring the device
International approvals; marine approval
SIL interference freeness acc. to EN 60508
Video
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
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
BA RIA15
bản tiếng Anh - 09/2024
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocol
EN VI 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2024
Cỡ tập tin:
4 MB
Tên tập tin:
BA01170KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA RIA15
bản tiếng Anh - 09/2024
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocol
EN VI 30/09/202423/04/202306/06/201626/08/201426/07/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2024
Cỡ tập tin:
486 KB
Tên tập tin:
KA01141KEN_0624-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI RIA15
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted
instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocolEN VI 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2024
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
TI01043KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA RIA15
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted
instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocolEN VI 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2024
Cỡ tập tin:
4 MB
Tên tập tin:
BA01170KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA RIA15
Process indicator
EN VI 23/04/202308/06/201618/11/201426/07/201326/02/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/04/2023
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
BA01073KEN_0723-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA RIA15
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted
instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocolEN VI 30/09/202423/04/202306/06/201626/08/201426/07/2013Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2024
Cỡ tập tin:
486 KB
Tên tập tin:
KA01141KEN_0624-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
XPR0005-xxx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbord RIA15
EN VI 23/01/2025Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/01/2025
Cỡ tập tin:
0 B
Tên tập tin:
71198181.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
XPR0006-A1
Einbauanleitung für den Austausch des LC Display RIA15
EN VI 23/01/2025Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/01/2025
Cỡ tập tin:
0 B
Tên tập tin:
71198178.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
XPR0006-
Einbauanleitung zum Tausch und Bestellung des RIA15 Gehäuse
EN VI 23/01/2025Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/01/2025
Cỡ tập tin:
0 B
Tên tập tin:
71193007.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
XPR0006-A4
Einbauanleitung für den Austausch Gehäuse des RIA15
EN VI 30/01/2025Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/01/2025
Cỡ tập tin:
0 B
Tên tập tin:
71525936.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
EN VI 20/06/201715/04/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/06/2017
Cỡ tập tin:
1.5 MB
Tên tập tin:
XA01368KEN_0217.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA RIA15
JPN: Ex ib IIC T6 Gb
EN VI 27/06/202428/02/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/06/2024
Cỡ tập tin:
498.1 KB
Tên tập tin:
XA01833KEN_0224-00.pdf
-