Endress+Hauser cam kết hỗ trợ dài hạn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi tiến hành hỗ trợ và dịch vụ cho các sản phẩm của chúng tôi trong một khoảng thời gian là mười năm sau khi thông báo về việc rút sản phẩm (cho đến khi không còn phụ tùng nữa).
Tuy nhiên, chúng tôi dành quyền để cung cấp các giải pháp thay thế bao gồm các sản phẩm thay thế nếu được xem xét là phù hợp hơn.
Endress+Hauser cam kết hỗ trợ dài hạn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi tiến hành hỗ trợ và dịch vụ cho các sản phẩm của chúng tôi trong một khoảng thời gian là mười năm sau khi thông báo về việc rút sản phẩm (cho đến khi không còn phụ tùng nữa).
Tuy nhiên, chúng tôi dành quyền để cung cấp các giải pháp thay thế bao gồm các sản phẩm thay thế nếu được xem xét là phù hợp hơn.
Process temperature-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressure measuring range100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Main wetted parts316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Gold
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
Measuring cell100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Application-specific product selection
Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.
Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.
Measuring principle
For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.
Benefits
Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.