Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24...230 V AC/DC
Phạm vi ứng dụng
The active barrier is used for transmission and galvanic isolation of 4 to 20 mA/HART signals. The device has an active / passive current input to which a 2- or 4-wire transmitter can be connected directly. The output of the device can be operated actively or passively. The current signal is then available to the PLC / controller or for further instrumentation at pluggable screw or optional push-in terminals.
1-channel active barrier, wide-range power supply
Transmission and galvanic isolation of analog 0/4 to 20 mA signals
Optionally intrinsic safe [Ex-ia] signals from hazardous area
Bidirectional transmission of HART® communication signals
Feeding or not feeding input for 2- or 4-wire instruments
Active or passive signal output
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Lợi ích
-
Wide range power supply of 19.2 to 253 V AC/DC
-
Quick and easy wiring thanks to plug-in terminals
-
Optional for safety-oriented applications up to SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508
-
Optional installation in Ex Zone 2
-
Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space
-
Option for installation rotated by 180° (terminals for power supply at top or bottom)
Video
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
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
Bảo vệ chống cháy nổ
Product family: Power supply and barrier
bản tiếng Anh - 02/2022
Product root: RN22-, RN42- Region: International (IECEx) Approval agency: BV Protection: Ex ec IIC Gc
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/02/2022
Cỡ tập tin:
1.6 MB
Tên tập tin:
IECEx EPS 21.0016U_01.pdf
-
-
-
Bảo vệ chống cháy nổ
Product family: Power supply and barrier
bản tiếng Anh - 01/2022
Product root: RN22-, RN42- Region: International (IECEx) Approval agency: BV Protection: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/01/2022
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
IECEx EPS 19.0100X_01.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI RN42
Active barrier
EN VI 20/06/202401/06/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/06/2024
Cỡ tập tin:
683.7 KB
Tên tập tin:
TI01584KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA RN42
Active barrier, 1-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V <sub>AC/DC</sub> and active/passive input and output, o
ptionally with SIL and ExEN VI 21/06/202402/06/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
21/06/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA02090KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA RN42
Active barrier, 1-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V <sub>AC/DC</sub> and active/passive input and output, o
ptionally available with SIL and ExEN VI 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
21/06/2024
Cỡ tập tin:
506.7 KB
Tên tập tin:
KA01509KEN_0424-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/07/2021
Cỡ tập tin:
65.9 KB
Tên tập tin:
10000011794.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN VI 31/01/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/01/2023
Cỡ tập tin:
360.2 KB
Tên tập tin:
XA03109KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN VI 26/09/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/09/2022
Cỡ tập tin:
366.1 KB
Tên tập tin:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN VI 24/05/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
24/05/2023
Cỡ tập tin:
363.8 KB
Tên tập tin:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN VI 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/05/2023
Cỡ tập tin:
369.8 KB
Tên tập tin:
XA02086KEN_0423-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN VI 17/10/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/10/2023
Cỡ tập tin:
367.9 KB
Tên tập tin:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
An toàn chức năng (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN VI 29/10/202115/01/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/10/2021
Cỡ tập tin:
2.3 MB
Tên tập tin:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-