Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24 V DC
Phạm vi ứng dụng
The 1- or 2-channel RN22 active barrier powers analog instrument loops and safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3). The intrinsically safe, HART® transparent interface establishes a reliable link between field devices and process control. It interfaces with 2-/4-wire devices in hazardous areas and provides a second galvanically isolated signal output acc. to NAMUR NE 175. This opens a second channel for the process optimization domain without affecting the traditional automation system.
Single- or two-channel active barrier, power supply or signal doubler
0/4 to 20 mA analog signal transmission (NAMUR NE 43) and galvanic isolation
Intrinsic safety for operation in hazardous areas (Zone 2)
Bidirectional HART® communication (transparent)
2- and 4-wire capability for instruments in hazardous areas (Zones 0/20)
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Lợi ích
-
Intrinsically safe interface device suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508
-
Quick and easy wiring with screw or push-in terminals or power supply via power rail T-connector
-
Easy access to frontside HART® connection taps
-
Compact housing: up to two channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets
Video
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
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
BA RN22
bản tiếng Anh - 04/2024
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output , optionally available with SIL and Ex
EN VI 08/04/202414/12/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/04/2024
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
BA02004KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI RN22
bản tiếng Anh - 04/2024
Active barrier
EN VI 08/04/202401/11/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/04/2024
Cỡ tập tin:
875.2 KB
Tên tập tin:
TI01515KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI RN22
Active barrier
EN VI 08/04/202401/11/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/04/2024
Cỡ tập tin:
875.2 KB
Tên tập tin:
TI01515KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA RN22
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output
, optionally available with SIL and ExEN VI 08/04/202414/12/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/04/2024
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
BA02004KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
KA RN22
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 V <sub>DC</sub> and active/passive input and output, optio
nally available with SIL and ExEN VI 08/04/202401/12/202220/12/202101/02/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/04/2024
Cỡ tập tin:
562.3 KB
Tên tập tin:
KA01449KEN_0424-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
20/07/2021
Cỡ tập tin:
65.9 KB
Tên tập tin:
10000011794.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN VI 31/01/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/01/2023
Cỡ tập tin:
360.2 KB
Tên tập tin:
XA03109KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN VI 26/09/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/09/2022
Cỡ tập tin:
366.1 KB
Tên tập tin:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN VI 17/10/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
17/10/2023
Cỡ tập tin:
367.9 KB
Tên tập tin:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN VI 24/05/2023Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
24/05/2023
Cỡ tập tin:
363.8 KB
Tên tập tin:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN VI 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/05/2023
Cỡ tập tin:
369.8 KB
Tên tập tin:
XA02086KEN_0423-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-