Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Phạm vi ứng dụng
iTHERM CompactLine TM311 sanitary thermometer provides accurate and fast process temperature measurements in hygienic and aseptic applications. Its temperature sensor offers a 4-wire connection or feeds into a smart temperature transmitter with 4 to 20 mA, IO-Link (auto-detect) or switch output. Featuring TipSens technology, the RTD (Pt100; Class A) delivers response times as low as 1.5 s (t90) for optimum process control. This versatile device is a great choice to drive plant standardization.
Developed for universal use in sterile applications
High standardization potential for skid builders, machine and plant manufacturers
Measuring range: -50 to 200 °C (-58 to 392 °F)
Pressure range: Up to 50 bar (725 psi)
Protection class: IP69
Output: Pt100 (4-wire connection); IO-Link, 4 to 20 mA, 1x PNP switch
International approvals: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, EC 1935/2004, EN 2023/2006, TSE/ADI, GB4806-2016, GB9685-2016; Marine approval acc. to DNV GL
Lợi ích
Fast installation and easy commissioning:
- Compact dimensions for installation in tight spaces
- Standard M12 connector with IP69 for easy electrical connection
- Recommended process immersion lengths for optimum measurement
- Preset temperature rangeExcellent temperature measurement performance:
- Short response times as low as 1.5 s (t90)
- High sensor accuracy even with short immersion lengths
- Improved measuring accuracy with transmitter-sensor matchingSafe and reliable operation:
- Device safety to EN 610101-1 and CSA C/US
- Electromagnetic compatibility (NAMUR NE 21)
- Device diagnostic information (NAMUR NE 43)
- Hygienic design manufactured from high-grade stainless steel
- Marine approval
Video
Lựa chọn Fundamental
-
Sản phẩm đơn giản
- Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
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
Mô tả thiết bị IO (IODD)
IO Device Description (IODD) - iTHERM TM311 - IO-Link
Language neutral - 01/2023
Turck, DTM Configtool with Turck BL20-E-GWEN, 3.2.8.0 IO-Link, IODD DTM Configurator, 3.08.00
Ngôn ngữ:
Language neutral
Phiên bản:
18/01/2023
Cỡ tập tin:
71.9 KB
Tên tập tin:
EH_IOL_TE_iTHERM_TM311_V01.00.03_IODD1.1.zip
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA iTHERM CompactLine TM311
bản tiếng Anh - 02/2025
Metric/imperial, compact RTD 4 to 20 mA/IO-Link thermometer for industrial and hygienic applications
EN VI 28/02/202531/10/202231/03/202229/06/202002/09/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/02/2025
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
BA01952TEN_0525-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/12/2024
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI iTHERM CompactLine TM311
Metric/imperial, compact RTD 4 to 20 mA/IO-Link thermometer for industrial and hygienic applications
EN VI 28/02/202531/10/202231/03/202230/06/202001/04/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/02/2025
Cỡ tập tin:
1.4 MB
Tên tập tin:
TI01439TEN_0525-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA iTHERM CompactLine TM311
Metric/imperial, compact RTD 4 to 20 mA/IO-Link thermometer for industrial and hygienic applications
EN VI 28/02/202531/10/202231/03/202229/06/202002/09/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/02/2025
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
BA01952TEN_0525-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
iTHERM CompactLine TM311
Compact thermometer with IO-Link
EN VI 22/06/202012/08/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/06/2020
Cỡ tập tin:
537.1 KB
Tên tập tin:
KA01437TEN_0220.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN VI 01/12/2024Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/12/2024
Cỡ tập tin:
4.2 MB
Tên tập tin:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/09/2023
Cỡ tập tin:
800.3 KB
Tên tập tin:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheNgôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
10/01/2020
Cỡ tập tin:
11.2 MB
Tên tập tin:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2023
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
09/01/2024
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
CP01556T Industry Fan.pdf
-