Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
Phạm vi ứng dụng
By complying with the highest safety standards, iTHERM TMS01 can be customized for various applications. Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile just by using one nozzle. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available either with TC or RTD technology or with our iTHERM StrongSens.
Petrochemical industry
Oil & Gas industry
Heavy Chemical processes
Lợi ích
-
Easy-to-use device with modular and flexible design, ready to be installed either for direct contact measurements or by means of sensor-dedicated protecting tubes. The device can also be installed in thermowells already in place
-
Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance
-
High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
On-board electronic heat protection for highest product durability
-
Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration
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
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
bản tiếng Anh - 07/2021
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01
bản tiếng Anh - 09/2023
Modular TC or RTD multipoint thermometer for direct contact with the medium for oil & gas and petrochemical applications
EN VI 26/09/202315/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/09/2023
Cỡ tập tin:
7.4 MB
Tên tập tin:
TI01256TEN_0523-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modular TC or RTD multipoint thermometer for direct contact with the
medium for oil & gas and petrochemical applicationsEN VI 26/09/202315/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/09/2023
Cỡ tập tin:
7.4 MB
Tên tập tin:
TI01256TEN_0523-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN VI 29/09/202303/05/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/09/2023
Cỡ tập tin:
9.8 MB
Tên tập tin:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modular TC or RTD multipoint thermometer for direct contact with the
medium for oil & gas and petrochemical applicationsEN VI 26/09/202330/06/202224/12/201810/07/201730/03/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
26/09/2023
Cỡ tập tin:
8.9 MB
Tên tập tin:
BA01471TEN_0523-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
17/09/2018
Cỡ tập tin:
2.9 MB
Tên tập tin:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieNgôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
06/07/2023
Cỡ tập tin:
38.5 MB
Tên tập tin:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
06/07/2023
Cỡ tập tin:
39 MB
Tên tập tin:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2023
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
09/01/2024
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
AI (Ghi chú ứng dụng)
Ermittlung des Temperaturprofiles in LNG Lagertanks mittels Mehrpunkt-Temperatursensoren
Leckageerkennung und Überwachung der Vorabkühlung
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
03/03/2025
Cỡ tập tin:
728.9 KB
Tên tập tin:
AI01181TDE-Temperaturprofile-in-LNG-Lagertanks.pdf
-